Meteoblue Weather Integration

Meteoblue Wetter ist die Erweiterung des Meteoblue Adapters. Durch den Meteoblue Adapter kann Desigo CC Wetterdaten vom Meteoblue Wetterprognoseservice integrieren. Insbesondere verbindet sich der Adapter mit dem Prognoseservice, um angeforderte Informationen zu lesen. Er kann auf einem Remote-Computer, der nicht der Desigo CC-Server ist, installiert werden.

 

info

Der Adapter ist nicht Teil der Desigo CC Installation. Nach der Installation ist das Installationspaket (MSI) im Pfad [Installationslaufwerk]:\[Installationsordner]\GMSMainProject\AddSW\MeteoblueWeather verfügbar. Sobald Sie diesen Softwaredienst installieren und starten, kann der Adapter ausgeführt und in Desigo CC genutzt werden. Anweisungen dazu finden Sie unter Installieren und Starten der Adapter von Meteoblue Weather.

Um den Meteoblue Adapter zu integrieren, müssen ein SORIS-Treiber und ein SORIS-Netzwerk (überwacht durch einen SORIS-Treiber) angelegt und konfiguriert werden. Anweisungen dazu finden Sie unter Meteoblue Weather integrieren.

Sobald das Adapterobjekt angelegt ist, startet es automatisch als Windows-Dienst unter dem Protokoll http oder https. Sie können den Adapter auch manuell starten:

Für jeden angelegten Adapter muss die URL und IP-Adresse des Computers konfiguriert werden, von dem aus der Netzwerkadapter ausgeführt wird. Anweisungen dazu finden Sie unter Meteoblue Weather integrieren.

 

info

Wenn der Adapter verbunden ist, aber keine Vorhersagewerte verfügbar oder zutreffend sind:
- Die entsprechende Eigenschaft wird im Register Bedienung nicht angezeigt.
- Im Register Erweiterte Bedienung wird -9999 angezeigt.
Wenn der Adapter getrennt ist, wird für alle Eigenschaften im Register Erweiterte Bedienung der Wert #COM angezeigt.

Historische Daten

Für historische/statistische/grafische Zwecke können historische Wettervorhersagedaten aktiviert werden. Diese Funktion ist für jeden Ort und für verschiedene Eigenschaften manuell auswählbar. Anweisungen hierzu finden Sie unter Historische Daten der Wetterprognose aktivieren.

 

info

Wenn ein Log-Status "Nicht aktiviert" lautet, wird die entsprechende Eigenschaft nicht im Register Bedienung angezeigt und im Register Erweiterte Bedienung wird der Wert -9999 angezeigt.

Abhängigkeiten

Die Erweiterung Meteoblue-Wetter ist so konfiguriert, dass sie von den folgenden Erweiterungen abhängt. Diese werden bei Auswahl des Installationsmerkmals Meteoblue-Wetter automatisch hinzugefügt, wenn sie nicht bereits im System installiert sind.