Weitere IBase-Verfahren

Die folgenden Verfahren enthalten zusätzliche Informationen zum Zugriff auf und zur Ausführung von IBase-Scripten.

Das IBase-Script manuell ausführen

  1. Für die Erweiterungen, die Sie in den IBase-Bericht aufnehmen möchten, ist eine gültige Datei IBaseConfigurationScript.json in folgendem Pfad verfügbar:
    [Installationslaufwerk]:\[Installationsordner]\[Projektname]\libraries\[Bibliotheksname]\Scripts.
  1. Wählen Sie im System Browser die Applikationssicht.
  2. Wählen Sie Applikationen > Logik > Scripts > Systeminformationen > IBase-Script.
  3. Wählen Sie im Register Bedienung die Eigenschaft Status.
  4. Klicken Sie Starten.
    Hinweis: Sie können das Script nur dann manuell starten, wenn die Eigenschaft Status Inaktiv ist.
  1. Das Script wird gestartet und die Eigenschaft Status ändert sich zu Running.
  2. Am Ende des Scripts wird der IBase-Bericht in folgendem Pfad auf der Serverstation der Managementplattform generiert:
    [Laufwerk:]\[Installationsordner]\[Projekt]\shared\scripting\IBaseReport.

 

Fortschritt und Ergebnis des IBase-Scripts im Script-Editor überprüfen

  1. Das IBase-Script wurde manuell ausgeführt und Sie möchten Informationen über dessen Fortschritt oder Ergebnis anzeigen.
  1. Wählen Sie im System Browser Applikationen > Erweiterte Applikationen > Systeminformationen > IBase-Script.
  2. Öffnen Sie im Register Script-Editor den Expander Konsole.
  1. Hier werden Informationen über das aktuell ausgeführte IBase-Script angezeigt, darunter der Speicherort des generierten Berichts, die Gesamtzahl der ausgeführten IBaseConfiguration-Dateien, ob die Ausführung erfolgreich war usw.
    Eventuelle Warnungen oder Fehler sind im Expander Fehlerliste zu sehen.

Verwandte Themen

IBase-Script im Script-Editor

Anmeldeinformationen für die Script-Ausführung

 

Auf den IBase-Bericht zugreifen

  1. Das IBase-Script wurde zuvor ausgeführt (automatisch oder manuell). Sie möchten nun auf den dabei generierten IBase-Bericht zugreifen.
  1. Navigieren Sie auf der Serverstation der Managementplattform zu folgendem Pfad: [Laufwerk:]\[Installationsordner]\[Projekt]\shared\scripting\IBaseReport.
  2. Der IBase-Bericht ist eine XML-Datei mit folgender Namenskonvention:
    SiteInfo_[CSID]_[Systemname].xml.
  3. Öffnen Sie den gewünschten IBase-Bericht in einem XML-Editor, z.B. Notepad ++.
  4. Abhängig von den Konfigurationen in der Datei IBaseConfigurationScript.json enthält der Bericht Informationen zu Managementplattformobjekten und spezifischen Objekten der Erweiterung.
    Hinweis: Sie können den Bericht mit den in der Datei IBaseConfigurationScript.json angegebenen Informationen für Erweiterungen vergleichen.

 

Automatische Ausführung des IBase-Scripte konfigurieren

Bei der Installation der Erweiterung IBase wird eine vorkonfigurierte Reaktion Zeitplanung hinzugefügt, die aktiviert werden kann, um den IBase-Bericht in regelmässigen Abständen automatisch zu generieren.

info

Hinweis:
Um diese Aufgabe ausführen zu können, muss die Lizenz für Reaktionen installiert sein.

Reaktion Zeitplanung aktivieren

  1. Der Systemmanager ist im Konfigurationsmodus.
  1. Wählen Sie im System Browser die Applikationssicht.
  2. Wählen Sie Applikationen > Logik > Scripts > Systeminformationen > IBase-Script.
  3. Führen Sie im Register Bedienung folgende Schritte aus:
    • Aktivieren Sie den Betriebszustand des Scripts.
    • Stoppen Sie das Script.
  4. Wählen Sie Applikationen > Erweiterte Applikationen > Systeminformationen.
  5. Führen Sie im Register Erweiterte Bedienung folgende Schritte aus:
    • Legen Sie Aktiv = True fest und klicken Sie Anwenden.
    • Legen Sie Compliance mit Richtlinien = Bestätigt fest und klicken Sie Anwenden.
  6. Das IBase-Script wird nun automatisch zum in der vorkonfigurierten Reaktion (Zeitplanung) festgelegten Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) ausgeführt

Zeitpunkt für die Ausführung der Reaktion Zeitplanung festlegen

Führen Sie diese Schritte nur aus, wenn Sie die Uhrzeit oder das Datum ändern möchten, zu denen die Reaktion Zeitplanung das IBase-Script ausführt.

  1. Wählen Sie im System Browser Applikationen > Logik > Reaktionen > Systeminformationen > Zeitplanung.
  2. Klicken Sie im Expander Zeit und Betriebsart auf die vorkonfigurierte Zeile, in der die Standardwerte für Uhrzeit und Effektive Tage festgelegt werden. Siehe Bedingungen für Zeit und Betriebsart - Referenz.
  3. Um die Uhrzeit zu ändern, zu der der IBase-Bericht generiert wird, klicken Sie in das Feld Uhrzeit und legen Sie eine andere Startzeit fest.
  4. Um die Wochentage zu ändern, an denen der IBase-Bericht generiert wird, klicken Sie in das Feld Effektive Tage. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die gewünschte Wiederholungsart aus.
    Hinweis: Es wird empfohlen, die anderen Bedingungen der vorkonfigurierten Reaktion Zeitplanung nicht zu ändern.
  5. Klicken Sie Speichern.
  6. Das IBase-Script wird zu dem in der Reaktion Zeitplanung festgelegten Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) automatisch ausgeführt und generiert den IBase-Bericht.
    Bei erfolgreicher Ausführung wird der IBase-Bericht in folgendem Pfad generiert:
    [Installationslaufwerk:]\[Installationsordner]\[Projektname]\shared\scripting\IBaseReport.

Automatische Ausführung des IBase-Scripts deaktivieren

  1. Der Systemmanager ist im Konfigurationsmodus.
  1. Wählen Sie im System Browser die Applikationssicht.
  2. Wählen Sie Applikationen > Erweiterte Applikationen > Systeminformationen.
  3. Führen Sie im Register Erweiterte Bedienung einen der folgenden Schritte aus:
    • Legen Sie Aktiv = Falsch fest.
      ODER
    • Legen Sie Compliance mit Richtlinien = Unbestätigt fest.
  4. Klicken Sie Anwenden.
  1. Das IBase-Script wird deaktiviert und nicht entsprechend der vorkonfigurierten Reaktion (Zeitplanung) gestartet.

 

Automatische Ausführung des IBase-Scripts deaktivieren

  1. Der Systemmanager ist im Konfigurationsmodus.
  1. Wählen Sie im System Browser die Applikationssicht.
  2. Wählen Sie Applikationen > Erweiterte Applikationen > Systeminformationen.
  3. Führen Sie im Register Erweiterte Bedienung einen der folgenden Schritte aus:
    • Legen Sie Aktiv = Falsch fest.
      ODER
    • Legen Sie Compliance mit Richtlinien = Unbestätigt fest.
  4. Klicken Sie Anwenden.
  1. Das IBase-Script wird deaktiviert und nicht entsprechend der vorkonfigurierten Reaktion (Zeitplanung) gestartet.