Desigo Insight Datenakquisition
Migrations-/Exportpaket erstellen
Der Assistent für den Projektmigrations-Umfang ermöglicht Ihnen, einen Migrationsbericht oder ein Migrationspaket zu erstellen.
- Migrationsbericht: Mit dieser Option können Sie den Systembericht mit den Standardeinstellungen generieren. Ein Migrationsbericht zeigt einen Überblick über die Projektkonfiguration in einer System-Berichtdatei an. Wenn keine Konfigurations-Dongle-Lizenz verfügbar ist, ist diese Option deaktiviert.
- Migrationspaket: Mit dieser Option können Sie ein Exportpaket für die Migration eines Projekts zu einem Desigo CC Managementplattform konfigurieren und generieren. Diese Option ist im Assistenten auch dann verfügbar, wenn keine Konfigurationslizenz vorhanden ist. Sie können die Option für das Migrationspaket im Assistenten für Migration/Export wählen, können aber die iex-Datei nicht generieren. Die konfigurierten Einstellungen werden in der Einstellungsdatei gespeichert.

System Report
Der System Report (PDF) enthält Informationen über die System- und Projektkonfiguration. Der System Report hilft Ihnen bei der Abschätzung des Migrationsaufwands und bei der Durchführung der Migration.
Die folgende Tabelle zeigt Einträge aus dem Desigo Insight System Report und deren Pendents in Desigo CC. Einträge, die nur zu Informationszwecken dienen und/oder in Desigo CC nicht eins zu eins umgesetzt werden können werden nicht angezeigt.
Desigo Insight | Managementplattform / Kommentar |
|---|---|
Andere Informationen |
|
Internetzwerke | |
Benutzergruppe | |
Benutzer | |
Managementstation | Managementstation |
Trendansichten | |
Berichte | |
Reactions | |
Router-Gruppen | Alarmierung |
Alarmdrucker | Alarmierung |
Email-Empfänger | Alarmierung |
Obligatorischer Kommentar | Wenn Yes: Wählen Sie welche Punkte Sie in Desigo CC validieren wollen. |
Zeitmaster | Zeitsynchronisation |
Prioritätstext | Alarmmanagement |
Konto Richtlinien |
|
Passwortrichtlinie | Für Windows-Benutzerkonten unterliegen die Passwortrichtlinien den Passwortrichtlinien des Rechners bzw. der Dömane. |
Konto-Sperrrichtlinie | Wenn die Kontosperrungsrichtlinien der Domäne restriktiver konfiguriert sind als in Desigo CC werden die Kontosperrungsrichtlinien der Domäne verwendet. |
Archivierungseinstellungen | Archivierung |
Sites | Subsystemnetzwerke |
Geräte |
|
Datenpunktzählung | Für PX-Geräte ist die Anzahl der Datenpunkte in Desigo CC identisch. Für TRA-Geräte kann die Anzahl der Datenpunkte in Desigo CC variieren (pro Raum ca. 35 Datenpunkte). |
Verbindung und Anlage – Managementstationsspezifische Daten | |
Lifecheck und Upload-Einstellungen | |
UD-Strukturdefinition | Aliasname |