Anmeldeinformationen für SNMP-Geräte anpassen

Sie können die Anmeldeinformationen für SNMP-Geräte ändern.

  1. Der Systemmanager ist im Konfigurationsmodus.
  1. Wählen Sie im System Browser die Managementsicht.
  2. Wählen Sie Projekt > Subsystemnetzwerke > [SNMP-Netzwerk].
  3. Öffnen Sie im Register Systemmanagement den Expander Allgemeine Einstellungen.
  4. Modifizieren Sie eine oder mehrere der folgenden Einstellungen:
    • Name (SNMP-Netzwerkname).
    • Port (UDP-Port-Nummer, die der Server für die Kommunikation benutzt. Bereich: 1—65535. Standard ist 161.)
    • Lese-Community (Community-Zeichenfolge, die das Lesen von Informationen von einem Gerät ermöglicht. Standard ist Öffentlich.)
    • Schreib-Community (Community-Zeichenfolge, die das Ändern von Einstellungen auf einem Gerät ermöglicht. Standard ist Privat.)
    • Timeout (Zeitintervall in Millisekunden für eine SNMP-Anforderung einer Geräte-Antwort. Bereich: 500-10000 Millisekunden. Standard sind 500 Millisekunden.)
    • Wiederholungen (Anzahl, wie oft eine SNMP-Anforderung einer Geräte-Antwort wiederholt werden muss. Bereich: 1—1000. Standard ist 1.)
    • Abfragen (Häufigkeit in Millisekunden, mit der ein Gerät vom SNMP-Treiber abgefragt wird. Der Bereich ist gleich oder grösser als 500 Millisekunden. Standard sind 30000 Millisekunden.)
    • Version (SNMP-Version für Geräteverbindung. Standard ist 2.0.)
  5. Klicken Sie Speichern .