AlgoRex CS11 – Systemgrenzen und Kompatibilität
Systembeschränkungen
Legacy DMS-Konnektivitätgrenzen | |
| Maximale |
NK823x-Adapter pro BACnet-Netzwerk | 1 |
Serielle Downstream-Verbindungen pro NK823x | 4 (Hinweis1) |
Subsysteme (CC11, CI11, CK11, STT11, STT20, SI400 Sintony, DF8000) pro NK823x | 50 |
Subsysteme (CC11, CI11, CK11, STT11, FC20, FT20, STT20) gemäss Cerloop über MK7022/NK823x | 40 |
C-Bus-Stationen (CT11, CC11, CI11, CK11) pro AlgoRex-Brandmeldesystem | 16 |
CK11-Gateways pro AlgoRex-Brandmeldesystem (8 CC11/CI11-Zentralen pro CK11) | 2 |
Hinweise
- Bis zu 4 Downstream-Verbindungen pro NK823x auf den 5 möglichen Kommunikationsleitungen: die 4 COM-Ports und die I2C -Leitung für DF8000. Eine Konfiguration mit allen fünf Verbindungen wird nicht unterstützt.
Legacy DMS-Konnektivitätgrenzen | |
| Maximum |
Konfigurierte Objekte pro NK823x | 25.000 (Hinweis 1) |
Hinweise
- In DMS-Konfigurationen entsprechen 25.000 konfigurierte Objekte etwa 10.000 physischen Punkten (Brandmelder, Stellglieder, usw.).
CS1140-Kompatibilitätsinformation
- Kompatible Zentralenversionen (FW/Toolversion):
- EP5, EP5.1
- EP7F-SR2 (FW 7.39 / AlgoWorks V1.37)
- EP7F-SR2-Z1 (FW 7.76 / AlgoWorks V1.46)
- EP7F-SR2-Z2.1 (FW 7.38 / AlgoWorks V1.50)
- EP7F-SR2-Z2.2 (FW 7.92 & 8.03 / AlgoWorks V1.63)
- EP7F-SR2-Z3 (FW 8.31 / AlgoWorks 1.92A)
- EP7F-SR2-Z4 (FW 8.31 / AlgoWorks V1.92A)
- EP7F-SR3 (FW 8.3x / AlgoWorks V1.94).