Konfigurationsdatei (CSV) für Advantronic AD300
Um eine Advantronic AD300-Brandmeldezentrale in Desigo CC zu integrieren, müssen Sie zunächst eine textbasierte Konfigurationsdatei im CSV-Format (kommagetrennte Werte) erstellen, die die Datenstrukturen für die Zentrale definiert.
Bearbeiten Sie hierzu die bereitgestellte Konfigurationsdatei (siehe unten) in Microsoft Excel oder einem Texteditor.
Hinweis: Verwenden Sie ein Komma (,) als Trennzeichen.
Diese Datei können Sie dann verwenden, um die Konfiguration zu importieren.
Weitere Informationen zur Modbus-Konfigurationsdatei (CSV) finden Sie unter CSV-Datei für den Import von Modbus-Geräten.
Kontaktieren Sie den technischen Support, um vorkonfigurierte CSV-Beispieldateien zum Bearbeiten zu erhalten.
Die Vorkonfiguration von CSV-Dateien mit bereits für jedes Objekt definierten Offsets reduziert die Möglichkeit, falsche Adressen von der Managementstation zu lesen. Ausserdem können Beispiele für bereits definierte Funktionszuordnungen nützlich sein, wenn Sie neue Punkte hinzufügen und mit einem Beispiel für einen vorhandenen Punkttyp beginnen, der in der CSV-Datei mit definierten Funktionen enthalten ist.
Diese vorkonfigurierten Beispieldateien können verwendet werden, um benutzerdefinierte Konfigurationsdateien zu erstellen, indem Detektoren und Brandmeldezentralen entsprechend der spezifischen Konfiguration hinzugefügt oder entfernt werden.
Da die Gerätepunkte als flache Liste in die Managementsicht importiert werden, bieten die vorkonfigurierten Beispieldateien zudem eine vordefinierte technische Sicht, die für die vor Ort erforderliche Konfiguration verwendet werden kann.
Die vorkonfigurierten Beispieldateien können – ähnlich wie bei der technischen Sicht – auch so geändert werden, dass beim Import automatisch eine benutzerdefinierte Sicht erstellt wird. Dieser Teil ist in den vorkonfigurierten CSV-Dateien nicht enthalten, da die Benutzersichten in hohem Masse von den Anforderungen des Kunden abhängen. Diese können jedoch leicht hinzugefügt werden.
Abschnitte der Konfigurationsdatei für Advantronic AD300
Abschnitt | Beschreibung |
[Verbindungen] | Kommunikationskanäle zwischen Advantronic und Desigo CC. Für jedes Gerät muss 1 Schnittstelle definiert werden. |
[Geräte] | Advantronic Brandmeldezentrale. |
[Punkte] | Physikalische Punkte. |
Advantronic AD300 Verbindungsdaten
Der Abschnitt [Connections] ist wie folgt zusammengesetzt:
Daten | Beschreibung |
[ConnectionName] | Schnittstellenname. Sonderzeichen sind nicht erlaubt. |
[ConnectionDescription] | Die Schnittstellenbeschreibung, die im System Browser angezeigt werden soll. |
[SlaveId] | Advantronic Modbus Server-Adresse. |
[IP_Address] | IP-Adresse der Schnittstelle |
[Port] | TCP-Modbus-Port. Standardwert: 502. |
[Alias] | Nicht verwendet. |
[FunctionName] | Nicht verwendet. |
[Discipline ID] | Nicht verwendet. |
[Subdiscipline ID] | Nicht verwendet. |
[Type ID] | Nicht verwendet. |
[Subtype ID] | Nicht verwendet. |

Advantronic AD300 Gerätedaten
Der Abschnitt [Devices] ist wie folgt zusammengesetzt:
Daten | Beschreibung |
[ParentConnectionName] | Name der diesem Gerät zugeordneten Schnittstelle. |
[DeviceName] | Gerätename. |
[DeviceDescription] | Die Gerätebeschreibung, die im System Browser angezeigt werden soll. |
[ObjectModel] | Nicht verwendet. |
[Alias] | Nicht verwendet. |
[Function Name] | Nicht verwendet. |
[Discipline ID] | Nicht verwendet. |
[Subdiscipline ID] | Nicht verwendet. |
[Type ID] | Nicht verwendet. |
[Subtype ID] | Nicht verwendet. |
[LogicalHierarchy] | Zur Erstellung einer Hierarchie in der Technischen Sicht. |
[UserHierarchy] | Zur Erstellung einer Hierarchie in der Betreibersicht. |

Advantronic AD300 Datenpunktdaten
Der Abschnitt [Points] ist wie folgt zusammengesetzt:
Daten | Beschreibung | ||
[ParentDeviceName] | Name des Geräts, mit dem der Datenpunkt verbunden ist. | ||
[Name] | Datenpunktname. Sonderzeichen sind nicht erlaubt. | ||
[Description] | Die Punktbeschreibung, die im System Browser angezeigt werden soll. | ||
[FunctionCode] | Nicht verwendet. | ||
[Offset] | Wird in Kombination mit der Importregeltabelle verwendet, um den korrekten Wert des Registers zu erreichen. Die folgenden Regeln gelten für Advantronic CSV-Konfigurationsdateien:
Eine Übersicht über die Offsets finden Sie in der folgenden Tabelle. | ||
Detektor-Offsets | |||
1-240 | 1. Schleife, 1. Brandmeldezentrale | (240 zu verwendende Offsets) | |
241-256 | Reserviert | (16 NICHT zu verwendende Offsets) | |
257-496 | 2. Schleife, 1. Brandmeldezentrale | (240 zu verwendende Offsets) | |
497-512 | Reserviert | (16 NICHT zu verwendende Offsets) | |
513-752 | 3. Schleife, 1. Brandmeldezentrale | (240 zu verwendende Offsets) | |
753-768 | Reserviert | (16 NICHT zu verwendende Offsets) | |
… | |||
[SubIndex] | Nicht verwendet. | ||
[DataType] | Nicht verwendet. | ||
[Direction] | Nicht verwendet. | ||
[Object Model] | Name des Objektmodells, das mit diesem Punkt verknüpft ist.
| ||
[Property] | Nicht verwendet. | ||
[Alias] | Nicht verwendet. | ||
[Function] | "Funktionsname", mit der die Funktion (z.B. "Advantronic_AutomaticDetector_150") während des Imports der CSV-Datei automatisch der Datenpunktinstanz zugeordnet wird. | ||
[Discipline ID] | Nicht verwendet. | ||
[Subdiscipline ID] | Nicht verwendet. | ||
[Type ID] | Nicht verwendet. | ||
[Subtype ID] | Nicht verwendet. | ||
[Min] | Nicht verwendet. | ||
[Max] | Nicht verwendet. | ||
[MinRaw] | Nicht verwendet. | ||
[MaxRaw] | Nicht verwendet. | ||
[MinEng] | Nicht verwendet. | ||
[MaxEng] | Nicht verwendet. | ||
[Resolution] | Nicht verwendet. | ||
[Eng Unit] | Nicht verwendet. | ||
[StateText] | Nicht verwendet. | ||
[AlarmClass] | Nicht verwendet. | ||
[AlarmType] | Nicht verwendet. | ||
[AlarmValue] | Nicht verwendet. | ||
[EventText] | Nicht verwendet. | ||
[NormalText] | Nicht verwendet. | ||
[UpperHysteresis] | Nicht verwendet. | ||
[LowerHysteresis] | Nicht verwendet. | ||
[LogicalHierarchy] | Zur Erstellung einer Hierarchie in der Technischen Sicht. | ||
[UserHierarchy] | Zur Erstellung einer Hierarchie in der benutzerdefinierten Sicht. | ||
