Elementziehpunkte und Tooltips
Winkelmitte
Die Winkelmitte ist die Achse, um die sich ein Element im Laufzeit- oder Test-Modus dreht. Die Winkelmitte wird von den Koordinaten Winkelmitte X und Winkelmitte Y in den Layouteigenschaften der Ansicht Eigenschaften bestimmt.
Wenn für die Winkelmitte keine Werte festgelegt sind, ist die Winkelmitte
im Zeichenbereich nicht sichtbar.
Ziehpunkte für Eckenradius
Das Rechteckelement verfügt über ein Paar Ziehpunkte für den Eckenradius. Mit diesen Ziehpunkten können Sie die Ecken des Rechteckelements abrunden. Am unten gezeigten Rechteckelement sehen Sie einen Ziehpunkt für einen Eckradius in der oberen linken Ecke des Elements. Diese Ziehpunkte steuern die Abrundung aller vier Ecken gleichzeitig.

Elementziehpunkte
Elementziehpunkte | ||
Icon | Name | Funktion |
| Winkelmitte | Die Achse, um die sich ein Element dreht. Alle Elemente--. |
| Bézier-Ziehpunkt | Ändert die Kurve einer Bézier-Form:
Pfad-Element |
| Struktur-Ziehpunkt | Leitungselement Markiert den Anfang einer Struktur. |
| Verbindungsziehpunkt | Leitungselement: Markiert den Punkt, an dem zwei Segmente zusammenlaufen. |
| Ziehpunkte für Eckenradius | Rundet die Ecken eines Rechteckelements ab. |
| Verbindungsauswahl | Leitungsverbindungselement Nur: Sie können einen der fünf Verbindungstypen wählen:
|
| Ziehpunkt Mitte | Leitungselement: Markiert die Mitte von zwei Segmenten. Sie können eine Struktur erstellen. |
| Ziehpunkt Segmentmitte | Jeder Pfad verfügt über einen Start- und Endziehpunkt, und indem Sie den Ziehpunkt in der Segmentmitte bewegen, bewegen Sie sowohl den Start- als auch den Endziehpunkt des Segments. |
| Drehpunkt | Dreht das Element. |
| Segmentziehpunkt | Trennt zwei Segmente eines Pfads oder einer Leitung. |
| Ziehpunkt für Grössenänderung | Ermöglicht Ihnen, ein Element im Zeichenbereich auszuwählen und mit der Maus in der Grösse zu ändern. Jedes Element ist von acht Auswahlziehpunkten umgeben. |
| Scheitel-Ziehpunkt | Markiert in einem Leitungselement den Mittelpunkt einer Krümmung in einem Segment/Abschnitt. Sie können die Richtung des Winkels in der Krümmung ändern. |
Ziehpunkte zum Drehen
Bei allen Elementen ist der grüne Drehpunkt an den mittleren Auswahlpunkt angefügt. Der Drehpunkt ist am nachstehenden Polygonelement oben dargestellt.

Tooltips für Leitungselemente

Die folgenden Tooltips werden im Zeichenbereich angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über den Ziehpunkt eines Leitungselements bewegen.
Start (Klicken und Ziehen)
Leitungssegment verlängern oder dessen Beginn verschieben.
- Ohne Krümmung verlängern (STRG + E + Ziehen)
Segment ohne Krümmung verlängern. - Eingeschränkten Winkel verlängern (Andocken aktiviert + Ziehen)
Segment mit einem eingeschränkten Winkel von 45o/90o verlängern.
*Über das Register > Ansicht im Menüband auf das Kontrollkästchen Snap zugreifen. Häkchen zum Deaktivieren entfernen. - Endetyp wählen (Rechtsklick + Typ wählen)
Segment-Starttyp wählen. - Zusammenführen (STRG + Q + Klicken + Ziehen + Am Zusammenführungsort freigeben)
Mit einem anderen Segment oder Leitungselement zusammenführen. - Verschieben (STRG + W + Ziehpunkt klicken) + [Alle freigeben] + (Mit Pfeiltasten bewegen)
Andocken deaktivieren. Pixel-für-Pixel-Bearbeitungsmodus aktivieren und Ziehpunkt mit den Pfeiltasten verschieben.
Zum Beenden die Taste ESC drücken.
Ende (Klicken + Ziehen)
Leitungssegment verlängern oder dessen Ende verschieben
- Ohne Krümmung verlängern (STRG + E + Ziehen)
Segment ohne Krümmung verlängern. - Eingeschränkten Winkel verlängern (Andocken aktiviert + Ziehen)
Segment mit einem eingeschränkten Winkel von 45o/90o verlängern.
Über das Register > Ansicht im Menüband auf das Kontrollkästchen Snap zugreifen. Häkchen zum Deaktivieren entfernen. - Endetyp wählen (Rechtsklick + Typ wählen)
Stil für ein Segmentende wählen. - Zusammenführen (STRG + Q + Klicken + Ziehen + Am Zusammenführungsort freigeben)
Mit einem anderen Segment oder Leitungselement zusammenführen. - Verschieben (STRG + W + Ziehpunkt klicken) + [Alle freigeben] + (Mit Pfeiltasten bewegen)
Andocken deaktivieren. Pixel-für-Pixel-Bearbeitungsmodus aktivieren und Ziehpunkt mit den Pfeiltasten verschieben.
Zum Beenden die Taste ESC drücken
Mitte (Klicken + Ziehen)
Struktur von einem Segment eines Leitungselements aus zeichnen.
- Ohne Krümmung verlängern (STRG + E + Ziehen)
Segment ohne Krümmung verlängern. - Eingeschränkten Winkel verlängern (Andocken aktiviert + Ziehen)
Segment mit einem eingeschränkten Winkel von 45o/90o verlängern.
*Über das Register > Ansicht im Menüband auf das Kontrollkästchen Snap zugreifen. Häkchen zum Deaktivieren entfernen. - Zusammenführen (STRG + Q + Klicken + Ziehen + Am Zusammenführungsort freigeben)
Mit einem anderen Segment oder Leitungselement zusammenführen. - Verschieben (STRG + W + Ziehpunkt klicken) + [Alle freigeben] + (Mit Pfeiltasten bewegen)
Andocken deaktivieren. Pixel-für-Pixel-Bearbeitungsmodus aktivieren und Ziehpunkt mit den Pfeiltasten verschieben.
Zum Beenden die Taste ESC drücken.
Struktur (Klicken + Ziehen)
Ziehpunkt entlang des Leitungssegments schieben.
*Andocken für Schieben und Bewegen deaktivieren. Auf Register Ansicht zugreifen und Häkchen zum Deaktivieren entfernen.
- Eingeschränkten Winkel verschieben (STRG + E + Ziehen)
Ziehpunkt ohne Änderung des Strukturwinkels verschieben. - Verschieben (STRG + W + Ziehpunkt klicken) + [Alle freigeben] + (Mit Pfeiltasten bewegen)
Andocken deaktivieren. Pixel-für-Pixel-Bearbeitungsmodus aktivieren und Ziehpunkt mit den Pfeiltasten verschieben.
Zum Beenden die Taste ESC drücken - Rechtsklick + Trennen wählen
Strukturende von einem Segment trennen.
Verbindung (Klicken + Ziehen)
Ziehpunkt entlang des Leitungssegments schieben.
*Andocken für Schieben und Bewegen deaktivieren. Auf Register Ansicht zugreifen und Häkchen zum Deaktivieren entfernen.
- Verschieben (STRG + W + Ziehpunkt klicken) + [Alle freigeben] + (Mit Pfeiltasten bewegen)
Andocken deaktivieren. Pixel-für-Pixel-Bearbeitungsmodus aktivieren und Ziehpunkt mit den Pfeiltasten verschieben.
Zum Beenden die Taste ESC drücken - Rechtsklick + Trennen wählen
Strukturende von einem Segment trennen.
Scheitel (Klicken + Ziehen)
Scheitelpunkt einer Leitungssegmentkrümmung verlängern oder verschieben.
- Eingeschränkten Winkel erweitern (Andocken + Aktivieren)
Segment mit einem eingeschränkten Winkel von 45o/90o verlängern.
*Über das Register > Ansicht im Menüband auf das Kontrollkästchen Snap zugreifen. Häkchen zum Deaktivieren entfernen. - Verschieben (STRG + W + Ziehpunkt klicken) + [Alle freigeben] + (Mit Pfeiltasten bewegen)
Andocken deaktivieren. Pixel-für-Pixel-Bearbeitungsmodus aktivieren und Ziehpunkt mit den Pfeiltasten verschieben.
Zum Beenden die Taste ESC drücken
Ziehpunkte für Auswahl und Grössenveränderung
Alle Elemente sind von acht weissen Ziehpunkten für die Auswahl und Grössenveränderungen umgeben: einer in jeder Ecke und einer jeweils zwischen zwei Ecken. Wenn die Auswahlziehpunkte angezeigt werden, sind die Elemente aktiv. Sie können auch jeden Ziehpunkt anklicken und mit der Maus ziehen, bis die gewünschte Grösse erreicht ist. Das Ellipsenelement zeigt die acht Auswahl- und Grössenveränderungsziehpunkte. Der Ziehpunkt oben in der Mitte ist mit dem grünen Drehziehpunkt verknüpft.

Start- und Endziehpunkt
Jedes Element, das im Zeichenbereich gezeichnet wurde und einen offenen Pfad hat, verfügt über einen Start-
und Endziehpunkt
.
Das schliesst die folgenden Elemente ein:
Linie

Pfad

Leitung


- quadratischer Bézier-Ziehpunkt