Raumbedienung
Jeder Raum wird je nach technischer Ausstattung in einer Grafik angezeigt. Die Grafik unterstützt zwei Arten von Räumen:
- Raum mit einem Segment
- Raum mit mehreren Segmenten
Raum mit einem oder mehreren Segmenten
Die Hauptinformationen zu einem Raum werden mit einer Liste von Segmenten angezeigt. Wählen Sie ein Segment, um die Detailinformationen im Sekundären Arbeitsbereich anzuzeigen.

Raum mit mehreren Segmenten | |
| Beschreibung |
1 | Der im System Browser angewählte Raum öffnet die grafische Raumansicht. |
2 | Vor und zurück von verlinkten Grafiken (Raum, Regler). |
3 | Zeigt den allgemeinen Raumzustand an. Die angezeigte Information ist von den installierten Geräten abhängig. |
4 | Zeigt den detaillierten Segmentzustand als Grafik an. |
5 | Zeigt eine Liste von zugehörigen Raumsegmenten mit den jeweiligen Detailinformationen an. |
6 | Zeigt den zum Segment gehörenden Link an, mit dem das Segment geöffnet werden kann. |
7 | Zeigt den Segmentzustand an. Diese Information korrespondiert mit der Übersichtsinformation von Punkt 5. |
Raumdetail

Anzeige und Bedienung im Raum | |
| Beschreibung |
1 | Zeigt die aktuelle Raumbetriebsart an. |
2 | Zeigt den Heizungs- oder Kühlzustand an. |
3 | Zeigt die aktuelle berechneten Heiz- und Kühlsollwerte an. |
4 | Sollwerteinstellung für Heizen und Kühlen. |
5 | Angewähltes Objekt wird mit einem roten Rahmen hervorgehoben. |
6 | Zeigt den Detailzustand des Raums ohne Segmentinformation an. |
7 | Zeigt den Alarm und Objektzustand des Raums ohne Segmentinformation an. |
8 | Zeigt zusätzliche konfigurierte Alarme an. |
9 | Zeigt einen anstehenden Alarm im Dialogfeld Eigenschaften und Kommandieren an. |
10 | Zeigt vorhandene Licht- und Jalousienkoordination an. |
| Zusätzliche Informationen zur Berechnung der Raumbetriebsart können angezeigt werden. Wählen Sie das Register Verknüpfungen und unter Grafiken den Link Raumbetriebsartinformationen. |
| Dieses Objekt wird mit einem Trendobjekt aufgezeichnet. Hinweis: Die Grafiktemplateoption Trendobjekt muss eingeschaltet sein. |
Segmentliste

Anzeige in der Segmentliste | |
| Beschreibung |
1 | Angewähltes Segment wird mit einem roten Rahmen angezeigt. Im Register Verknüpfungen wird ein entsprechender Link zum Segment angezeigt. |
2 | Zeigt den Detailzustand des Segments (Ereignisregistrierung des Raums) an. |
3 | Zeigt die Anzahl anstehender Alarme im Segment an. |
4 | Zeigt die Anzahl anstehender Fehler im Segment an. |
5 | Zeigt die Anzahl Objekte an, die im Segment ausser Betrieb sind. |
6 | Zeigt die Anzahl Objekte an, die im Segment überschrieben sind. |
7 | Zeigt die Anzahl Objekte an, die im Segment mit Priorität 8 kommandiert sind. |
8 | Durch Anwählen werden im Register Bedienung die HLK-Objekte angezeigt. |
9 | Zeigt den Beleuchtungszustand im Segment (maximal 4 Leuchten) an. |
10 | Zeigt den Jalousiezustand im Segment (maximal 2 Jalousien) an. |
11 | Mit dem roten Dreieck wird auf ein falsch zugewiesenes Segment zur HLK-Applikation hingewiesen (z.B. Raum = VAV und Segment = FCU). Eine eingeschränkte Funktion dieses Segments ist möglich. |
Objekte im Raum

Vorhandene Objekte im Raum | |
| Beschreibung |
1 | Präsenzfühler |
2 | Aussentemperatur |
3 | Relative Aussenfeuchte |
4 | Das Green-Leaf-Symbol zeigt den Effizienzstatus des Raums an. |
5 | Fensterkontakt |
6 | Raumtemperatur |
7 | Raumfeuchte |
8 | Raumluftqualität |
9 | Raumbediengerät (nur bedienbar, wenn das Raumbediengerät Szenen unterstützt) |
Segmentdetail

Objekte in einem Segment | |
| Beschreibung |
1 | Grafische Darstellung eines Segments. |
2 | Klappenantrieb |
3 | Ventilator |
4 | Luftkühler |
5 | Lufterwärmer |
6 | Jalousie (maximal 2 Stück) |
7 | Leuchten (maximal 4 Stück) |
8 | Radiator |
9 | Zeigt die Ereignisregistrierung des Segments an. |
10 | Zeigt die Anzahl anstehender Alarme im Segment an. |
11 | Zeigt die Anzahl anstehender Fehler im Segment an. |
12 | Zeigt die Anzahl Objekte an, die im Segment ausser Betrieb sind. |
13 | Zeigt die Anzahl Objekte an, die im Segment überschrieben sind. |
14 | Zeigt die Anzahl Objekte an, die im Segment mit Priorität 8 kommandiert sind. |