SPC-Konfigurationsdatei vorbereiten

Dieses Verfahren ist eine Voraussetzung, um ein SPC-Einbruchmeldesystem zu integrieren. Sie müssen für jede SPC-Zentrale eine Konfigurationsdatei (.cfg) erstellen und exportieren, die Sie später in Desigo CC importieren. Zum Erstellen der .cfg-Dateien können Sie das SPC Pro-Tool oder die Webschnittstelle für die SPC-Konfiguration verwenden. Hintergrundinformationen finden Sie siehe Abschnitt Referenz.

info

Wenn Sie die SPC-Webschnittstelle in Microsoft Internet Explorer aufrufen, müssen Sie eine spezielle Einstellung vornehmen, um den Export der Konfigurationsdatei zuzulassen. Wählen Sie im Register Extras > Internetoptionen > Erweitert in der Optionsliste Sicherheit und aktivieren Sie Verschlüsselte Seiten nicht auf dem Datenträger speichern.

 

Voraussetzungen

 

1 – Mit der SPC-Zentrale verbinden

Bei Verwendung des Tools SPC Connect Pro:

  1. Wählen Sie im Windows Startmenü das Tool SPC Connect Pro und melden Sie sich an.
  2. Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Lokale Zentralen.
  3. Suchen Sie die Zentrale in der Liste und klicken Sie die Schaltfläche Verbinden neben ihr.
  4. Das Fenster zur Konfiguration der SPC-Zentrale wird angezeigt.
  5. Stellen Sie den Schalter in der rechten oberen Ecke auf Vollständige Konfiguration.

Bei Verwendung der SPC-Webschnittstelle:

  1. Rufen Sie in einem Web-Browser die Webseite der zu konfigurierenden SPC-Zentrale auf.
  2. Stellen Sie den Schalter in der rechten oberen Ecke auf Vollständige Konfiguration.

HINWEIS

notice

Wenn sich die SPC-Zentrale im Konfigurationsmodus befindet, werden keine Alarmmeldungen übertragen.

 

2 – FlexC-Protokolleinstellungen konfigurieren

info

Das SPC Flexible Secure Communications Protocol (FlexC) ermöglicht die verschlüsselte Kommunikation für ein IP-basiertes Alarm Transmission System (ATS) mit einem oder mehreren Pfaden. Ein ATS ist eine zuverlässige Kommunikationsverbindung zwischen:
- Einem Supervised Premises Transceiver (SPT), d.h. dem in die SPC-Zentrale integrierten Ethernet,
und
- Einem Receiving Center Transceiver (RCT), d.h. der Desigo CC-Managementplattform.
Ein FlexC ATS kann mehr als einen Alarm Transmission Path (ATP) unterstützen, aber in dieser Applikation wird nur ein ATP in einem sogenannten Single Path ATS genutzt.

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Kommunikation.
  2. Wählen Sie das Register FlexC und dann das Register FlexC ATS.
  3. Klicken Sie Single Path ATS hinzufügen. Konfigurieren Sie folgende Parameter:
    • SPT-Kontocode: die ID der SPC, eine Zahl zwischen 1 und 99999999.
      Verwenden Sie NICHT den Wert 0 (Automatisch).
    • RCT ID: die ID des Empfängers, eine Zahl zwischen 1 und 99999999.
      Hinweis: Sie können die letzte Zahl der Empfänger-IP-Adresse als eindeutige RTC-ID verwenden.
      Dieser Wert muss für die Treiberkonfiguration bekannt sein.
    • RCT-URL oder IP-Adresse: muss mit der IP-Adresse der Managementstation übereinstimmen.
    • RCT-Port: Standardeinstellung = 52000. Sie müssen den gleichen Wert im Treiber einstellen.
  4. Klicken Sie Speichern.
  5. Die Seite ATS-Konfiguration wird angezeigt.
  6. Klicken Sie in der Alarmfolge-Tabelle ATP-Konfiguration bearbeiten.
  7. Die Seite ATP-Konfiguration wird angezeigt.
  8. Klicken Sie Erweiterte ATP-Einstellungen.
  9. Setzen Sie den Verschlüsselungsmodus auf Feste Verschlüsselung und geben Sie den Verschlüsselungsschlüssel ein (64 Hexadezimalzahlen).
  10. Im Abschnitt ATP-Profile:
    • Setzen Sie Alarmprofil auf Standardalarme.
    • Setzen Sie Befehlsprofil auf Standardbefehle.
  11. Klicken Sie Speichern.
  12. Klicken Sie das Register Alarmprofile.
  13. Klicken Sie neben dem Profil Standardalarme die Schaltfläche Bearbeiten.
  14. Unter Alarmfilter > Systemüberwachung deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Alarm melden für Meldergruppenstatus-Änderung.
  15. Klicken Sie Speichern.
info

Die hier konfigurierten Werte für RCT-ID und RCT-Port müssen mit den Werten übereinstimmen, die Sie später im SPC-Treiber konfigurieren. Wenn Sie vorhaben, den gleichen Treiber für die Überwachung mehrerer SPC-Zentralen zu verwenden, müssen diese alle die gleichen Werte für RCT-ID und RCT-Port aufweisen.

 

3 – Timer-Einstellungen konfigurieren

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Konfiguration.
  2. Wählen Sie das Register System und dann das Register Systemtimer.
  3. Stellen Sie unter Bestätigung sicher, dass der folgende Parameter richtig konfiguriert ist:
    • Dialer-Verzögerung: Muss 0 sein. Ansonsten werden Alarme verzögert, bevor sie an das Managementsystem übermittelt werden.
  4. Klicken Sie Speichern.

 

4 – Speichern und Exportieren der Gerätekonfiguration

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Datei.
  2. Klicken Sie das Register Dateimanager.
  3. Klicken Sie unter Systemkonfigurationsdatei Download.
  1. Das Tool exportiert eine Datei [name_cfg]. Sie müssen die Datei [name].cfg manuell umbenennen. Beachten Sie die Erweiterung .cfg.