Management Plattform Gateway

Dieser Abschnitt enthält Hintergrundinformationen zur Arbeit mit dem Management Plattform Desigo CC Gateway, das zur Integration von einem Subsystem 1 in ein Subsystem 2 verwendet wird. Für zugehörige Prozeduren oder Workflows siehe den Abschnitt Schritt-für-Schritt.

Beispiel Topologie 1: OPC und BACnet
Beispiel Topologie 1: OPC und BACnet
Beispiel Topologie 2: OPC und Modbus
Beispiel Topologie 2: OPC und Modbus

Die nachfolgende Beschreibung (Workflows, Beispiele) bezieht sich jedoch auf die Integration von OPC und BACnet.

Hauptmerkmale der Integration in Desigo CC sind:

 

Technische Umsetzung

Datenpunkte, die weitergeleitet oder konvertiert werden, müssen mit einer entsprechenden SX-Funktion erweitert werden.

Nach einem OPC-Import:

Technische Umsetzung
Technische Umsetzung

Erklärung:

Abonnement

Zu einem OPC- oder BACnet-Datenpunkt:

Abrufen

Zu einem OPC- oder BACnet-Datenpunkt:

 

Beispiel Script

Nachfolgende Codes zeigen beispielhaft, wie diese verwendet werden können. Die genaue Funktionsanwendung ist im Script als Kommentar beschrieben.

Script Beispiel für SXAdd
Script Beispiel für SXAdd

 

///ApplicationView_Logics_Scripts_SXOpenMainScript.SXOpenMainScript.v=1_8.b=3_1_0021_0.10001.SX Open Main Script.

///ApplicationView_Logics_Scripts_SXOpenMainScript.SXOpenMainScript.v=1_8.b=3_1_0021_0.10001.SX Open Main Script.

// The Main Script is an example to show how to use the SX Open Replacement in Management Platform

// Version 1.8 (31.01.2019)

// Strict mode makes it easier to write "secure" code, introducing better error-checking

'use strict';

//---------------------------

//        SX Open Main Script

//---------------------------

/*

---------------------------------------------------------------------------------

Syntax of a subscription (3 lines):

----------------------------------

line 1:    // subscription 001 - SXAdd -> Parser.OPC01

line 2:    var result001 = subscribeValues(<objectReference>,<propertyNames>,<callback>,<initialValue>);

line 3:    function Opc2Bac001(object, values) {<Parser.OPCxxx>(object,<objectReference>,<"SX Open Function">,Param01[...Param40]);}

---------------------------------------------------------------------------------

-- Parser function are used in case of number of parameter ---------------

        Parser.OPCxx are used for OPC->BACnet

        Parser.BACxx are used for BACnet->OPC

-----------------------------------------

Parser.OPC00 is used for: SXBoolToMulti, SXMultiToBool

Parser.OPC01 is used for: SXAdd, SXBitPos, SXConst, SXDiv, SXEqual, SXMul, SXSubstract, SXWriteBit, SXDirect

Parser.OPC02 is used for: SXBetween, SXSelectBool, SXBitSet, SXScaleBAC

Parser.OPC03 is used for: SXAddLimiter, SXSelectVal1

Parser.OPC16 is used for: SXAvg

Parser.OPC32 for: SXIntToMulti, SXMulitToInt, SXMulitState2BstrHash, SXBstrHash2MultiState, SXIntFromBits

Parser.OPC40 is NOT IMPLEMENTED as this SX Open Function is not defined!!!

----------

Parser.BAC00 is used for; SXBoolToMulti, SXMultiToBool,

Parser.BAC01 is used for: SXAdd, SXBitPos, SXConst, SXDiv, SXEqual, SXMul, SXSubstract, SXWriteBit, SXDirect

Parser.BAC02 is used for: SXBetween, SXSelectBool, SXBitSet, SXScaleOPC

Parser.BAC03 is used for: SXAddLimiter, SXSelectVal1

Parser.BAC16 is used for: SXAvg

Parser.BAC32 for: SXIntToMulti, SXMulitToInt, SXMulitState2BstrHash, SXBstrHash2MultiState, SXIntFromBits

Parser.BAC40 is NOT IMPLEMENTED as this SX Open Function is not defined!!!

------------

Parser.SpecValue(Value, TargetObject, TargetProperty, ConsoleOutput) : to write a value to a defined property (e.g. LoLm/HiLm ...)

---------------------------------------------------------------------------------

*/

// the Parser contains function according the amount of parameters and give back the result of the "SX Open Function"

// Parser Script from ApplicationView

var Parser = include("SXOpenParser");

// Parser Script from SX OPEN library

// var Parser = include("SXOpenParser", "BA_Software_SXOPEN_1")

// ConsoleOutput is used to show the result of COV in the console of the Script Editor (true or false)

var ConsoleOutput = true;

// This TextGroups are used for different MultiState State-Text in the SXOpenFunction "SXMultiStateToBstrHash" ==>> see below Subscription 013

// The name of the text group contains the number defined in the Excel sheet for OPC configuration!

var TextGroup9160 = ["S1", "S2", "S3", "S4"]; // index implicit => [0, 1, 2, 3]

//============

// OPC -> BACnet with COV

//============

// Subscription 001a - SXAdd -> Parser.OPC01

var result001a = subscribeValues("System11.ManagementView:ManagementView.FieldNetworks.SXOpen.Server_Softing.CC2SX.CC_SXAdd_AI","Value", Opc2Bac001a, false);

function Opc2Bac001a(object, values) {Parser.OPC01(values.Value.value.value,"System11.ManagementView:ManagementView.FieldNetworks.MON1.Hardware.MON1'M1aB00.SXopen1'IO01'AVAL01" , "SXAdd", ConsoleOutput, 10);    }

// Subscription 001b - SXAdd -> Parser.OPC01

var result001b = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXAdd.CC_SXAdd_AV","Value", Opc2Bac001b, false);

function Opc2Bac001b(object, values) {Parser.OPC01(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.Add.3" , "SXAdd", ConsoleOutput, 10);}

// Subscription 001c - SXAdd -> Parser.OPC01

var result001c = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXAdd.CC_SXAdd_MSI","Value", Opc2Bac001c, false);

function Opc2Bac001c(object, values) {Parser.OPC01(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.Add.6" , "SXAdd", ConsoleOutput, 1);}

// Subscription 001d - SXAdd -> Parser.OPC01

var result001d = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXAdd.CC_SXAdd_MSV","Value", Opc2Bac001d, false);

function Opc2Bac001d(object, values) {Parser.OPC01(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.Add.4" , "SXAdd", ConsoleOutput, 1);}

//============

// Subscription 002a - SXAddLimiter -> Parser.OPC03

var result002 = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXAddLimiter.CC_SXAddLimiter_AI","Value", Opc2Bac002a, false);

function Opc2Bac002a(object, values) {Parser.OPC03(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.AddLimite.5" , "SXAddLimiter", ConsoleOutput, 1, 3, 4);}

// Subscription 002b - SXAddLimiter -> Parser.OPC03

var result002 = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXAddLimiter.CC_SXAddLimiter_AV","Value", Opc2Bac002b, false);

function Opc2Bac002b(object, values) {Parser.OPC03(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.AddLimite.3" , "SXAddLimiter", ConsoleOutput, 1, 3, 4);}

// Subscription 002c - SXAddLimiter -> Parser.OPC03

var result002 = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXAddLimiter.CC_SXAddLimiter_MSI","Value", Opc2Bac002c, false);

function Opc2Bac002c(object, values) {Parser.OPC03(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.AddLimite.6" , "SXAddLimiter", ConsoleOutput, 1, 3, 4);}

// Subscription 002d - SXAddLimiter -> Parser.OPC03

var result002 = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXAddLimiter.CC_SXAddLimiter_MSV","Value", Opc2Bac002d, false);

function Opc2Bac002d(object, values) {Parser.OPC03(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.AddLimite.4" , "SXAddLimiter", ConsoleOutput, 1, 3, 4);}

//============

// Subscription 003a - SXAIarray (SXDirect!) -> Parser.OPC01

var result003a = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXArray.CC_SXAIarray","Value", Opc2Bac003a, false);

function Opc2Bac003a(object, values)

    {

        Parser.OPC01(values.Value.value.value[0],"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.AIarray.5", "SXDirect", ConsoleOutput, 0);

        Parser.OPC01(values.Value.value.value[1],"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.AIarray.6", "SXDirect", ConsoleOutput, 0);

    }

// Subscription 003b - SXBIarray (SXDirect!) -> Parser.OPC01

var result003b = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXArray.CC_SXBIarray","Value", Opc2Bac003b, false);

function Opc2Bac003b(object, values)

    {

        Parser.OPC01(values.Value.value.value[0],"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.AIarray.8", "SXDirect", ConsoleOutput, 0);

        Parser.OPC01(values.Value.value.value[1],"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.AIarray.11", "SXDirect", ConsoleOutput, 0);

    }

    

    

    

//============

// Subscription 004 - SXAvg -> Parser.OPC16

var result004 = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXAvg.CC_SXAvg_AI","Value", Opc2Bac004, false);

function Opc2Bac004(object, values) {Parser.OPC16(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.Avg.5" , "SXAvg", ConsoleOutput, 2, 10, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);}

//============

// Subscription 005 - SXBetween -> Parser.OPC02

var result005 = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXBetween.CC_SXBetween_BI","Value", Opc2Bac005, false);

function Opc2Bac005(object, values) {Parser.OPC02(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.Between.8" , "SXBetween", ConsoleOutput, 10, 20);}

//============

// Subscription 006a - SXBitPos -> Parser.OPC01

var result006a = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXBitPos.CC_SXBitPos_MSI","Value", Opc2Bac006a, false);

function Opc2Bac006a(object, values) {Parser.OPC01(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.BitPos.6" , "SXBitPos", ConsoleOutput, 1);}

// Subscription 006b - SXBitPos -> Parser.OPC01

var result006b = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXBitPos.CC_SXBitPos_MSV","Value", Opc2Bac006b, false);

function Opc2Bac006b(object, values) {Parser.OPC01(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.BitPos.4" , "SXBitPos", ConsoleOutput, 1);}

//============

// Subscription 007a - SXBoolToMulti -> Parser.OPC00

var result007a = subscribeValues("System11.ManagementView:ManagementView.FieldNetworks.SXOpen.Server_Softing.CC2SX.CC_SXBoolToMulti_MSI","Value", Opc2Bac007a, false);

function Opc2Bac007a(object, values) {Parser.OPC00(values.Value.value.value,"System11.ManagementView:ManagementView.FieldNetworks.MON1.Hardware.MON1'M1aB00.SXopen1'IO01'SXbool2MS'MVAL01" , "SXBoolToMulti", ConsoleOutput);}

// Subscription 007b - SXBoolToMulti -> Parser.OPC00

var result007b = subscribeValues("System11.ManagementView:ManagementView.FieldNetworks.SXOpen.Server_Softing.CC2SX.CC_SXBoolToMulti_MSV","Value", Opc2Bac007b, false);

function Opc2Bac007b(object, values) {Parser.OPC00(values.Value.value.value,"System11.ManagementView:ManagementView.FieldNetworks.MON1.Hardware.MON1'M1aB00.SXopen1'IO01'SXbool2MS'MVAL02" , "SXBoolToMulti", ConsoleOutput);}

//============

// Subscription 008a - SXDiv -> Parser.OPC01

var result008a = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXDiv.CC_SXDiv_AI","Value", Opc2Bac008a, false);

function Opc2Bac008a(object, values) {Parser.OPC01(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.Div.5" , "SXDiv", ConsoleOutput, 2);}

// Subscription 008b - SXDiv -> Parser.OPC01

var result008b = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXDiv.CC_SXDiv_AV","Value", Opc2Bac008b, false);

function Opc2Bac008b(object, values) {Parser.OPC01(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.Div.3" , "SXDiv", ConsoleOutput, 2);}

//============

// Subscription 009 - SXEqual -> Parser.OPC01

var result009 = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXEqual.CC_SXEqual_BI","Value", Opc2Bac009, false);

function Opc2Bac009(object, values) {Parser.OPC01(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.Equal.8" , "SXEqual", ConsoleOutput, 10);}

//============

// Subscription 010 - SXIntToMulti -> Parser.OPC32

var result010 = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXIntToMulti.CC_SXIntToMulti_MSV","Value", Opc2Bac010, false);

function Opc2Bac010(object, values) {Parser.OPC32(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.ItoM.4", "SXIntToMulti" , ConsoleOutput, 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1);}

//============

// Subscription 011a - SXMul -> Parser.OPC01

var result011a = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXMul.CC_SXMul_AI", "Value", Opc2Bac011a, false);

function Opc2Bac011a(object, values) {Parser.OPC01(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.Mul.5" , "SXMul", ConsoleOutput, 2);}

// Subscription 011b - SXMul -> Parser.OPC01

var result011b = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXMul.CC_SXMul_AV", "Value", Opc2Bac011b, false);

function Opc2Bac011b(object, values) {Parser.OPC01(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.Mul.3" , "SXMul", ConsoleOutput, 2);}

//============

// Subscription 012a - SXMultiMap (function: Parser.OPC01->SXDirect for Value, Parser.SpecValue for Limits)

// 012a: subscription for Value

var result012a = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXMultiMap.CC_SXAnalogInputPrval", "Value", Opc2Bac012a, false);

function Opc2Bac012a(object, values) {Parser.OPC01(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.MultiMap.5" , "SXDirect", ConsoleOutput, 0);}

// 012b: Polling for Limits

setInterval(polling012b, 5000)

function polling012b() {

    var objValueRead =read("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXMultiMap.CC_SXAnalogInputLoLm","Value");

    Parser.SpecValue(objValueRead.Value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.MultiMap.1", "Low_Limit", ConsoleOutput);

    //

    var objValueRead =read("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXMultiMap.CC_SXAnalogInputHiLm","Value");

    Parser.SpecValue(objValueRead.Value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.MultiMap.1" , "High_Limit", ConsoleOutput)

}

//============

// Subscription 013 - SXMultiState2BstrHash -> Parser.OPC01

var result013 = subscribeValues("System11.ManagementView:ManagementView.FieldNetworks.SXOpen.Server_Softing.CC2SX.CC_SXMultiState2BstrHash_MSI","Value", Opc2Bac013, false);

function Opc2Bac013(object, values) {Parser.OPC01(values.Value.value.value,"System11.ApplicationView:ApplicationView.Logics.VirtualObjects.SX_OPCms2Bstr" , "SXMultiState2BstrHash" , ConsoleOutput, TextGroup9160);}

/============

// Subscription 014 - SXMultiToInt -> Parser.OPC32

var result014 = subscribeValues("System11.ManagementView:ManagementView.FieldNetworks.SXOpen.Server_Softing.CC2SX.CC_SXMultiToInit_AI","Value", Opc2Bac014, false);

function Opc2Bac014(object, values) {Parser.OPC32(values.Value.value.value,"System11.ManagementView:ManagementView.FieldNetworks.MON1.Hardware.MON1'M1aB00.SXopen1'IO01'AVALOP01" , "SXMultiToInt" , ConsoleOutput, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 1010, 1111, 1212, 1313, 1414, 1515, 1616, 1717, 1818, 1919, 2020, 2121, 2222, 2323, 2424, 2525, 2626, 2727, 2828, 2929, 3030, 3131, 3232);}

//============

// Subscription 015a - SXMultiToBool -> Parser.OPC00

var result015a = subscribeValues("System11.ManagementView:ManagementView.FieldNetworks.SXOpen.Server_Softing.CC2SX.CC_SXM2B_BI" ,"Value", Opc2Bac015a, false);

function Opc2Bac015a(object, values) {Parser.OPC00(values.Value.value.value,"System11.ManagementView:ManagementView.FieldNetworks.MON1.Hardware.MON1'M1aB00.SXopen1'IO01'SXms2Bool'BVAL01" , "SXMultiToBool", ConsoleOutput);}

// Subscription 015b - SXMultiToBool -> Parser.OPC00

var result015b = subscribeValues( "System11.ManagementView:ManagementView.FieldNetworks.SXOpen.Server_Softing.CC2SX.CC_SXM2B_BV" ,"Value", Opc2Bac015b, false);

function Opc2Bac015b(object, values) {Parser.OPC00(values.Value.value.value, "System11.ManagementView:ManagementView.FieldNetworks.MON1.Hardware.MON1'M1aB00.SXopen1'IO01'SXms2Bool'BVAL02" , "SXMultiToBool", ConsoleOutput);}

//============

// Subscription 016a - SXScaleBAC -> Parser.OPC02

var result016a = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXScaleBAC.CC_SXScaleBAC_AI" ,"Value", Opc2Bac016a, false);

function Opc2Bac016a(object, values) {Parser.OPC02(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.ScaleBAC.5" , "SXScaleBAC", ConsoleOutput, 5, 2);}

// Subscription 016b - SXScaleBAC -> Parser.OPC02

var result016b = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXScaleBAC.CC_SXScaleBAC_AV" ,"Value", Opc2Bac016b, false);

function Opc2Bac016b(object, values) {Parser.OPC02(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.ScaleBAC.3" , "SXScaleBAC", ConsoleOutput, 5, 2);}

//============

// Subscription 017a - SXScaleOPC -> Parser.OPC02 (Used to calc back a BACnet Value to OPC -> op

var result017a = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXScaleOPC.CC_SXScaleOPC_AI" ,"Value", Bac2Opc017a, false);

function Bac2Opc017a(object, values) {Parser.BAC02(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.ScaleOPC.5" , "SXScaleOPC", ConsoleOutput, 5, 2);}

// Subscription 017b - SXScaleOPC -> Parser.OPC02

var result017b = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXScaleOPC.CC_SXScaleOPC_AV" ,"Value", Bac2Opc017b, false);

function Bac2Opc017b(object, values) {Parser.BAC02(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.ScaleOPC.3" , "SXScaleOPC", ConsoleOutput, 5, 2);}

//============

// Subscription 018 - SXSelectBool -> Parser.OPC02

var result018 = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXSelectBool.CC_SXSelectBool_AI" ,"Value" , Opc2Bac018, false);

function Opc2Bac018(object, values) {Parser.OPC02(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.SelectB.5" , "SXSelectBool", ConsoleOutput, 10, 20);}

//============

// Subscription 019a - SXSelectVal1 -> Parser.OPC03

var result019a = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXSelectVal1.CC_SXSelectVal1_AI" ,"Value", Opc2Bac019a, false);

function Opc2Bac019a(object, values) {Parser.OPC03(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.SelectV.5" , "SXSelectVal1", ConsoleOutput, 100, 20, 10);}

// Subscription 019b - SXSelectVal1 -> Parser.OPC03

var result019b = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXSelectVal1.CC_SXSelectVal1_MSI" ,"Value", Opc2Bac019b, false);

function Opc2Bac019b(object, values) {Parser.OPC03(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.SelectV.6" , "SXSelectVal1", ConsoleOutput, 100, 2, 1);}

//============

// Subscription 020a - SXSubstract -> Parser.OPC01

var result020a = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXSubtract.CC_SXSubtract_AI" ,"Value", Opc2Bac020a, false);

function Opc2Bac020a(object, values) {Parser.OPC01(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.Substract.5" , "SXSubstract", ConsoleOutput, 10);}

// Subscription 020b - SXSubstract -> Parser.OPC01

var result020b = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXSubtract.CC_SXSubtract_AV" ,"Value", Opc2Bac020b, false);

function Opc2Bac020b(object, values) {Parser.OPC01(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.Substract.3" , "SXSubstract", ConsoleOutput, 10);}

// Subscription 020c - SXSubstract -> Parser.OPC01

var result020c = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXSubtract.CC_SXSubtract_MSI" ,"Value", Opc2Bac020c, false);

function Opc2Bac020c(object, values) {Parser.OPC01(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.Substract.6" , "SXSubstract", ConsoleOutput, 1);}

// Subscription 020d - SXSubstract -> Parser.OPC01

var result020d = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXSubtract.CC_SXSubtract_MSV" ,"Value", Opc2Bac020d, false);

function Opc2Bac020d(object, values) {Parser.OPC01(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.Substract.4" , "SXSubstract", ConsoleOutput, 1);}

//============

// Subscription 021a - SXWriteBit -> Parser.OPC01

var result021a = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXWriteBit.CC_SXWriteBit_MSI" ,"Value", Opc2Bac021a, false);

function Opc2Bac021a(object, values) {Parser.OPC01(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.WriteBit.6" , "SXWriteBit", ConsoleOutput, 1);}

// Subscription 021b - SXWriteBit -> Parser.OPC01

var result021b = subscribeValues("System11.LogicalView:Logical.SXBAC.CC2SX.SXWriteBit.CC_SXWriteBit_MSV" ,"Value", Opc2Bac021b, false);

function Opc2Bac021b(object, values) {Parser.OPC01(values.Value.value.value,"System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnetDP.WriteBit.4" , "SXWriteBit", ConsoleOutput, 1);}

//============

// Subscription 022 - SXIntFromBits -> Parser.OPC32

var result022 = subscribeValues("System11.ManagementView:ManagementView.FieldNetworks.SXOpen.Server_Softing.CC2SX.CC_SXIntFromBits_AI" ,"Value", Opc2Bac022, false);

// ATTENTION!! The Value of above AI (subcription) is set as COUNT for this function

function Opc2Bac022(object, values) {Parser.OPC32(values.Value.value.value,"System11.ManagementView:ManagementView.FieldNetworks.MON1.Hardware.MON1'M1aB00.SXopen1'IO01'SXintFroB'AVAL01" , "SXIntFromBits" , ConsoleOutput, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1);}

//============

// Subscription 023a - SXBitSet-> Parser.OPC02

var result023a = subscribeValues( "System11.ManagementView:ManagementView.FieldNetworks.SXOpen.Server_Softing.CC2SX.CC_SXBitSet_AI" ,"Value", Opc2Bac023a, false);

function Opc2Bac023a(object, values) {Parser.OPC02(values.Value.value.value, "System11.ManagementView:ManagementView.FieldNetworks.MON1.Hardware.MON1'M1aB00.SXopen1'IO01'SXbitSet'AVAL01" , "SXBitSet", ConsoleOutput, 5, 12);}

// Subscription 023b - SXBitSet-> Parser.OPC02

// ATTENTION!! This example has a special second line to show how it works! If the input value subscription 23a and 23b are the same, the same result are expected! Value of 23a is allways 12!

var result023b = subscribeValues( "System11.ManagementView:ManagementView.FieldNetworks.SXOpen.Server_Softing.CC2SX.CC_SXBitSet_AI2" ,"Value", Opc2Bac023b, false);

function Opc2Bac023b(object, values) {var P2 = values.Value.value.value; Parser.OPC02(values.Value.value.value, "System11.ManagementView:ManagementView.FieldNetworks.MON1.Hardware.MON1'M1aB00.SXopen1'IO01'SXbitSet'AVAL02" , "SXBitSet", ConsoleOutput, 5, P2);}

//============

// BACnet -> OPC with COV

//============

// Subcription 101 - SXBetween -> Parser.BAC02

//var result004 = subscribeValues(,, BacToOpc101, false);

//function BacToOpc101(object, values) {Parser.BAC02(values.Value.value.value, "System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnet1.22", "SXBetween", ConsoleOutput, 20, 29);}

//============

// OPC -> BACnet with Polling

//============

/*

=====

setInterval(repeatMe1, 10000)

function repeatMe1() {

    var objValueRead =read("System11.LogicalView:Logical.Static.IOP_static_R4","Value");     Parser.OPC02(objValueRead.Value.value, "System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnet1.20", "SXBetween", ConsoleOutput, 20, 29)

    var objValueRead =read("System11.LogicalView:Logical.Static.IOP_static_R4","Value");     Parser.OPC02(objValueRead.Value.value, "System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnet1.20", "SXBetween", ConsoleOutput, 20, 29)

    var objValueRead =read("System11.LogicalView:Logical.Static.IOP_static_R4","Value");     Parser.OPC02(objValueRead.Value.value, "System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnet1.20", "SXBetween", ConsoleOutput, 20, 29)

    var objValueRead =read("System11.LogicalView:Logical.Static.IOP_static_R4","Value");     Parser.OPC02(objValueRead.Value.value, "System11.LogicalView:Logical.Rack4053.BACnet1.20", "SXBetween", ConsoleOutput, 20, 29)

}

function repeatMe2(test2) {

console("I am repeating 2 - 5000 - test2:{0}", test2);

}

setInterval(repeatMe2,5000,20)

setInterval(repeatMe2,6000,60)

*/

//============

// BACnet -> OPC with Polling

//============

 

Unterstützte Funktionen

Konvertierungsfunktionen

Funktion

Inverse Funktion

Anz. Para.

Parameter

Beschreibung

SXAdd

SXSubtract

1

offset

result := input + offset

SXAddLimiter

SXSubtract

3

offset, max, overflow_val

if input < max

then result := input + offset

else result := overflow_val

SxSubtract

SXAdd

1

offset

result := input - offset

SXBitPos

SXWriteBit

1

bit; 0 <= bit <= 31

result := input & (1 >> bit) & 0x0001

SXWriteBit

SXBitPos

1

bit; 0 <= bit <= 31

result := (input << bit)

SXDirect

SXDirect

1

not used

result := input

SXBoolToMulti

 

SXMultiToBool

0

-

if input < 0

then result := 2

else result := 1

SXMutliToBool

SXBoolToMulti

0

-

if input > 1

then result := -1

else result := 0

SXIntToMulti

SXMultiToInit

-2

cnt, int1, int2, …, int<cnt>

1 <= cnt <=32

if input == int1

then result := 1

else if input == int2

then result := 2

else if

else result := cnt + 1

SXMultiToInit

SXIntToMulti

-2

cnt, int1, int2, …

1 <= cnt <= 31

if input == 1

then result := int1

else if input == 2

then result := int2

else if

else result := int<cnt>

SXScaleBAC

SXScaleOPC

2

offset, denom

denom != 0

result = (input+ offset) / denom

SXScaleOPC

SXScaleBAC

2

offset, denom

denom != 0

result :== (input *denom) – offset

SXMul

SXDiv

1

factor

result := input * factor

SXDiv

SXMul

1

factor

factor != 0

result := input / factor

MultiState2

BstrHash

 

BstrHash2

MultiState

 

-1

cnt, hash1, hash2, …, hash<cnt>

1 <= cnt <= 30

if 1 <= input <= 30 && input <= cnt

then result := hash<input>

else result := 0

BstrHash2

MultiState

 

MultiState2

BstrHash

 

-1

cnt, hash1, hash2, …, hash<cnt>

if input == hash1

then result := 1

else if input == hash2

then result := 2

else if

else if input == hash<cnt>

else result := 0

 

Funktions-Mapping

Funktion

Inverse Funktion

Anz. Para.

Parameter

Beschreibung

SXConst

-

1

value

result := value

SXEqual

-

1

value

if input == value
then result := 1
else result := 0

SXSelectBool

-

2

value1, value2

if input == 0
then result := value2
else result := value1

SXSelectVal1

-

3

match, value1,
value2

if input != match
then result := value2
else result := value1

SXAvg

-

-2

cnt, value1,
value2, …
value15;
cnt != 0

result := (input + value1 + value2 + …
+ value15) / cnt

SXBetween

-

2

min, max
min > 0 und
max >= min

if min <= input and input <= max
then result := 1
else result := 0

SXIntFromBits

-

-2

cnt, value1,
value2, …
1 <= cnt <= 32

result := 0
for bit = 1 to cnt
if value<bit>
then result := result + 2**(bit-1)
value1 .. value<cnt> are specifying
result as a bitmask

SXBitSet

-

2

pos, value

If input <> 0
then result:= value |= (1 << (pos-1))
else result:=value &= ~(1<<(pos-1))

Funktionsaufruf-Beispiele

Abbildungsrichtung BACnet→OPC

Funktion

Par1

Par2

Par3

Par4

Wert-OPC

BACnet

Wert-OPC-nach-Rückkopplung

SXAdd

2.88

 

 

 

6

8.88

6

SXSubtract

10

 

 

 

40

30

40

SXWriteBit

2

 

 

 

7

4

1

SXWriteBit

2

 

 

 

6

0

0

SXDirect

 

 

 

 

 

 

 

SXIntToMulti

3

12

24

36

12

1

12

SXIntToMulti

3

12

24

36

14

3

36

SXMultiToInt

10

20

30

40

3

40

3

SXMultiToInt

10

20

30

40

1

20

1

SXScaleBAC

2

4

 

 

10

3

10

SXScaleOPC

4

2

 

 

100

196

100

SXMul

5

 

 

 

7

35

7

SXDiv

6

 

 

 

18

3

18

MultiState2BstrHash

3

24

36

48

2

36

2

BstrHash2MultiState

3

20

30

40

2

30

2

SXEqual

7

 

 

 

7

1

7

SXConst

112

 

 

 

555

112

112

SXSelectBool

5

9

 

 

0

9

9

SXSelectBool

5

9

 

 

1

5

1

SXSelectVal1

44

1

2

 

44

1

44

SXSelectVal1

44

1

2

 

1300

2

1300

SXAvg

3

32

64

128

256

160

256

SXBetween

7

21

 

 

8

1

8

SXIntFromBits

3

1

2

4

0

7

0

 

Abbildungsrichtung BACnet→OPC

Funktion

Par1

Par2

Par3

Par4

Wert-OPC

BACnet

Wert-OPC-nach-Rückkopplung

SXAddLImiter

2,88

3

45

-

100

42,12

45

SXBitPos

1

-

-

-

2

4

0

SXBitPos

1

-

-

-

7

1

14

SXWriteBit

2

-

-

-

1

0

0

SXBoolToMulti

-

-

-

-

-1000

1

0

SXMultiToBool

-

-

-

-

55

1

0

SXMultiToBool

-

-

-

-

-55

2

-1

 

info

Hinweis:
Zu beachten ist, dass mit Wert BACnet der PresentValue gemeint ist. Der RawPresentValue bleibt durch den Rückkopplungseffekt unbeeinträchtigt.