Brandmeldesysteme von Drittgeräte-Herstellern
Dieser Abschnitt enthält Referenz- und Hintergrundinformationen zur Integration von Drittanbieter-Brandmeldegeräten per OPC in Desigo CC.
Informationen zu den Vorgehensweisen finden Sie im Abschnitt mit den detaillierten Anweisungen.
OPC-Bibliothek für die Integration von Drittanbieter Brandmeldesystemen
Die OPC-Bibliothek für die Integration von Drittanbieter Brandmeldesystemen ist eine zum Teil vorkonfigurierte Bibliothek, durch die Brandmeldesysteme von Drittanbietern mittels OPC integriert werden können.
Um die Bibliothek verwenden zu können, muss das Erweiterungsmodul Gefahrenmanagement > Fire 3rd Party installiert und in das aktive Projekt aufgenommen worden sein.
Komponenten der OPC-Bibliothek für Drittanbieter Brandmeldesysteme
Die OPC-Bibliothek für die Integration von Drittanbieter Brandmeldesystemen wird in folgendem Verzeichnis installiert:
Projekt > Systemeinstellungen > Bibliotheken > Headquarters > Brand > Gerät > OPC.
Die Bibliothek enthält die folgenden Abschnitte:
- Eine Liste der verfügbaren Objekte zur Darstellung des DrittanbieterBrandmeldesystems (Objektmodell):
- Automatischer Brandmelder: Brandmelder zur automatischen Alarmerkennung.
- Automatische Brandmeldergruppe: Meldergruppe zur automatischen Branderkennung.
- Allgemeiner Melder: Ein anderer als der standardmässige automatische Brandmelder.
- Generisches Objekt 1: Ein Objekt für allgemeine Zwecke.
- Generisches Objekt 2: Ein Objekt für allgemeine Zwecke.
- Eingang: Ein Eingangselement, das verschiedene aus den Meldegeräten stammende Arten von Informationen verarbeitet, z.B. technische Alarme.
- Handmelder: Knopf für die manuelle Auslösung eines Feueralarms.
- Manuelle Brandmeldergruppe: Meldergruppe für Handmelder.
- Ausgang: Ausgangselement zur Steuerung externer Geräte.
- Technischer Bereich: Bereich, in dem technische Alarme ausgelöst werden.
- Eine Liste von Funktionen, die mit den Datenpunkten im OPC-Netzwerk verknüpft werden (Funktionen).
- Eine Liste von Textgruppen (Texte), um jedem für die Integration des Drittanbieter Brandmeldesystems erforderlichen Eingangswert und Ausgangswert eine Bezeichnung und ein Symbol zuzuordnen.
- Eingangswert: Ein Zustand, den die Managementplattform am OPC-Server ausliest.
- Ausgangswert: Ein Befehl, den die Managementplattform an den OPC-Server sendet.
Objekte (mit Ausnahme der drei generischen Objekte) sind mit einer oder mehreren Funktionen verknüpft, während Textgruppen (mit Ausnahme der drei generischen Gruppen) mit Funktionen verknüpft sind. Siehe folgende Tabelle:
Zusammenhang zwischen Objekten, Funktionen und Texten | ||
Objekt | Funktion | Textgruppe1) |
Automatischer Brandmelder | Automatischer Melder | Automatischer Brandmelder |
Automatische Brandmeldergruppe | Automatische Gruppe | Automatische Brandmeldergruppe |
(Alle Objekte) | (Alle Funktionen) | Befehl2) |
Allgemeiner Melder | - | Allgemeiner Melder |
Generisches Objekt 1 | - | Generisches Objekt 1 |
Generisches Objekt 2 | - | Generisches Objekt 2 |
Eingang | Eingang | Eingang |
Stromversorgung (Netzmodul) | Stromversorgung | |
Handmelder | Handmelder | Handmelder |
Manuelle Brandmeldergruppe | Manuelle Gruppe | Manuelle Brandmeldergruppe |
Ausgabe | Ausgabe | Ausgabe |
Remote-Übertragung (generischer Ausgang) | Remote-Übertragung | |
Akustische Alarmgeber (Ausgangskanal) | Akustische Alarmgeber | |
Technischer Bereich | Technischer Bereich | Technischer Bereich |
1) | Die Textgruppe Zustand quittieren wird nicht verwendet. |
2) | Die Textgruppe Befehl ist für alle Objekte verfügbar, damit eine separate Liste mit befehlsspezifischen Werten zur Verfügung steht. |

OPC-Drittanbieter-Brandmeldesystem – Lizenzzählung
Jeder Datenpunkt im Drittanbieter-Brandmeldesystem zählt als 1 Brandmeldedatenpunkt. Das heisst, dass keine SCADA-Punktzählung angewendet wird.