Grafikvorlagen-Browser
Grafikvorlagen-Browser (Miniaturansicht) | ||
| Name | Beschreibung |
2 | Umschalten zwischen Miniaturansicht/Listenansicht | Schaltet zwischen einer Miniatur- oder Listenansicht der Grafikvorlagenobjekt-Bibliothek um. |
3 | Suchfilter | Durchsucht die Grafikvorlagen-Bibliotheken und begrenzt die angezeigten Objekte. |
6 | Anzeigebereich des Bibliotheks-Browsers. | Zeigt verfügbare Symbole und Grafikvorlagen je nach Kategorie oder Suchkriterien an. |
7 | Grafiksymbole | Zeigt Miniaturansichten der verfügbaren Symbole oder Grafikvorlagen an, abhängig davon, welchen Modus Sie gewählt haben. |
8 |
| Bewegen Sie den Schieberegler mit Ihrer Maus, um die Vergrösserung/Verkleinerung des Symbols der gewählten Grafikvorlage in der Ansicht im Grafikvorlagen-Browser zu bestimmen. Der Vergrösserungswert wird angezeigt, wenn Sie den Schieberegler bewegen; das Minimum liegt bei 30 %, das Maximum bei 300 %. Der Schieberegler wird nur angezeigt, wenn Sie sich in der Miniaturansicht befinden. |
In der Listenansicht des Grafikvorlagen-Browsers werden die Grafikvorlagen nach Name, Bibliothek und Datei sortiert aufgeführt. Es wird keine Miniaturvorschau angezeigt.

Grafikvorlagen-Browser (Felder der Listenansicht) | |
Name | Beschreibung |
Name | Zeigt den Dateinamen der Grafikvorlagen an. |
Bibliothek | Zeigt den Namen der Bibliothek an, in der die Grafikvorlage gespeichert ist |
Datei | Zeigt den vollständigen Pfad des Speicherorts der Grafikvorlage an. |
Verwandte Themen
Weitere Informationen finden Sie unter Grafikvorlagen.
Zugehörige Anleitungen finden Sie unter Grafikvorlage konfigurieren.