Besonderheiten für Desigo PX

Die Managementplattform unterstützt verschiedene Subsysteme. Eine proprietäre Entwicklung dieser BACnet-Systeme kann zu Einschränkungen bei der Konfiguration und Bedienung führen. Die folgenden Einschränkungen gelten nur bei einer Integration von Desigo PX.

 

Integration in FEP wird nicht unterstützt

Integrieren Sie Desigo PX nicht per FEP-Installation (FEP bedeutet Remote-Integration auf einem anderen Computer).

Bei einer FEP-Installation wird kein Online-Import unterstützt. Daher muss die Integration immer über das BACnet-Netzwerk der Managementplattform ausgeführt werden.

 

Zeitplanung

Objektreferenzen

Die BACnet-Objektreferenzen der Funktionsbausteine ASCHED, BSCHED und MSCHED können nicht von der Managementplattform aus geändert werden, denn es handelt sich um schreibgeschützte Eigenschaften. Das System unterstützt keinen Schreibzugriff auf Objektreferenzen des entsprechenden Funktionsbausteins per List_Of_Name_Reference.

Verbundene SCHED-Bausteine

Die im Applikationsprogramm eingebetteten SCHED-Bausteine ASCHED, BSCHED, MSCHED und AnySCHED werden automatisch in Links angezeigt, wenn folgende Bedingungen vorliegen:

Die zur Ergänzung applikationsspezifischer Bausteine erstellten SCHED-Bausteine können manuell verknüpft werden.

  1. Wählen Sie im System Browser ein Objekt (z.B. Anlage).
  2. Klicken Sie das Register Konfigurator.
  3. Öffnen Sie den Expander Verknüpfungen.
  4. Wählen Sie das zu verknüpfende Objekt (z.B. Zeitplaner) und ziehen Sie es in den Expander Verknüpfungen.
  5. Klicken Sie Speichern.

Die Verknüpfung wird im Expander Verknüpfung unter Zeitplaner angezeigt.

Regionale Anpassung von Objektverknüpfungen

Diese Funktion erlaubt die automatische Erstellung von Verknüpfungen im Register Verknüpfungen. Sie kann immer angewendet werden, wenn zusätzliche Verknüpfungen automatisch erstellt werden sollen. Typischerweise ist dies der Fall, wenn die Headquarter-Lösung einer Desigo PX Applikation z.B.: Ahu01 auf einen Regionen- oder Länder-Standard z.B.: Ahu01_RC geändert wurde. Hierzu muss die DynamicLinks.txt Konfigurationsdatei mit dem entsprechenden Funktionsnamen erweitert werden. Die Anpassung kann in der Bibliothek auf der Ebene L2-Region, L3-Länder oder L4-Projekt erfolgen.

Geänderte Funktion bei einer Anlage
Geänderte Funktion bei einer Anlage

Anwendungsvarianten bei mehreren Konfigurationsdateien

Alle erstellten Konfigurationsdateien werden für die automatische Erstellung der Verknüpfungen ausgewertet. Eine im Projekt erstellte Konfigurationsdatei kann bei jeder Variante angewendet werden, ist aber hier nur in Variante 4 dargestellt.

Konfigurationsvarianten
Konfigurationsvarianten

Beschreibung und Syntax der DynamicLinks.txt Datei

Die nachfolgenden Tabellen beschreiben die verwendeten Schlüsselwörter und das Verhalten der Operatoren.

Beschreibung der DynamicLinks.txt Datei

Schlüsselwort

Beschreibung

Link

Abschnittsbezeichnung innerhalb der Konfigurationsdatei. Für die gleiche Funktion muss in einer untergeordneten Ebene die gleiche Abschnittsbezeichnung verwendet werden (Gross-Kleinschreibung, Leerzeichen etc. beachten).

Wird eine neue Abschnittsbezeichnung verwendet, so muss diese einmal vollständig definiert werden (siehe Beispiel 1 PX Schedules und Beispiel 3 PX Common Alarms (Zone).

Hierarchisch untergeordnete Abschnittsbezeichnungen müssen nicht zwingend vollständig definiert werden. Notwendig ist immer die Bezeichnung Link und mindestens ein Eintrag von MaxLevel, Source.Model, Source.Function oder Target.Model (siehe Beispiel 2 und 3 mit dem Schlüsselwort PX Schedules). Im Beispiel 2 und 3 sind die weiteren Definitionen bereits in der Headquarter DynamicLinks.txt Datei (Beispiel 1) definiert.

Hinweis: Dies ist nicht die Gruppierungsbezeichnung im Register Verknüpfung. Die Zuweisung zur Gruppierung erfolgt automatisch anhand interner Programmregeln.

MaxLevel

Definiert die maximale Hierarchietiefe der technischen Adresse nach dem ein Baustein (Target.Model) gesucht wird.

Source.Model

Definiert, ob überhaupt gesucht wird. Stimmt das Suchkriterium in Source.Model (Objektmodell beim Expander Einstellungen) und Source.Function (Funktion beim Expander Einstellungen) nicht überein, so wird direkt die nächste Abschnittsbezeichnung überprüft.

Source.Function

Gleiches Verhalten wie bei der Source.Model-Beschreibung.

Target.Model

Definiert die Objektmodelle der Datenpunkte, die verknüpft werden sollen oder nach denen gesucht wird. Die Suchkriterien bei Source.Model und Source.Function müssen erfüllt sein.

 

Syntax für die DynamicLinks.txt Datei

Operator

Beschreibung

+=

Abfrage wird zur Ausführungsliste hinzugefügt.

-=

Abfrage wird aus der Ausführungsliste entfernt.

=

Abfrage wird in der Ausführungsliste überschrieben.

Das Resultat der Ausführungsliste erfolgt immer über alle definierten Ebenen, müssen jedoch zum gleichen Schlüsselwort z.B.: PX Schedules gehören.

Berechnung der Ausführungsliste für eine Abschnittsbezeichnung

Ebene

Operator

Ausführungsliste

Zwischenresultat

Suchkriterium

HQ

=

a, b, c, d

a, b, c, d

 

Region

+=

a, b, e, f

a, b, c, d, e, f

a und b passiert nichts

e und f werden angefügt

Land

-=

a, e, g

b, c, d, f

a und e werden entfernt

g gibt es nicht oder wurde auf einer höheren Ebene entfernt, somit wird dies nicht ausgewertet

Projekt

-=

a, b, c, d

f

b, c und d werden entfernt

Endresultat: Nur f wird als Suchkriterium verwendet

Beispiel 1: DynamicLinks.txt Datei vom Headquarter

Die vom Headquarter gelieferte DynamicLinks.txt Datei wird im Ordner [Installationslaufwerk:]\[Installationsordner]\[Projekt]\libraries\BA_Device_PX_HQ_2\DynamicLinkProviders gespeichert.

Link         = PX Schedules

MaxLevel      = 3

Source.Model = GMS_Aggregator, GMS_desigo_px_EOT_BA_PX_Block_10

Source.Function = Ahu01, Vnt01, CGrp01, Exg01, CGen01, DhwSol10, DhwDir, DhwEl, DhwHyd, Dsh10, HGrp01, HGen01, HCGrp01, Ahu35, DhwSol

Target.Model = GMS_desigo_px_EOT_BA_PX_BSCHED_10, GMS_desigo_px_EOT_BA_PX_ASCHED_10, GMS_desigo_px_EOT_BA_PX_MSCHED_10, GMS_desigo_px_EOT_BA_PX_SCHED_10

Beispiel 2: Erweiterung durch L2-Region

Die L2-Region DynamicLinks.txt Datei wird im Ordner [Installationslaufwerk:]\[Installationsordner]\[Projekt]\libraries\BA_Device_PX_ZN_2\DynamicLinkProviders gespeichert.

Link         = PX Schedules

Source.Function += HGrp10_ZN

Erklärung:

  1. Mit dem zusätzlichen Eintrag PX Schedules wird das Suchkriterium in der Ebene L2-Region erweitert. Die vollständige Basisdefinition ist auf der Ebene HQ erfolgt und muss an dieser Stelle nicht nochmals komplett definiert werden.
  2. Wird im System Browser der Datenpunkt HGrp10_ZN angewählt, so wird in der Ebene HQ die Definition überprüft.
  3. Sind diese korrekt erstellt, so wird nach allen Target.Models gesucht die unterhalb HGrp10_ZN vorhanden sind. Stimmt die Suche überein, so wird diese im Register Verknüpfungen angezeigt.

Beispiel 3: Erweiterung durch L3-Länder

Die L3-Länder DynamicLinks.txt Datei wird im Ordner [Installationslaufwerk:]\[Installationsordner]\[Projekt]\libraries\BA_Device_PX_RC_2\DynamicLinkProviders gespeichert.

Link         = PX Schedules

Source.Function += Ahu01_RC

Link         = PX Common Alarms (Zone)

MaxLevel      = 3

Source.Model = GMS_Aggregator, GMS_desigo_px_EOT_BA_PX_Block_10

Source.Function = Ahu01_RC

Target.Model = GMS_desigo_px_EOT_BA_PX_CMN_ALM_10

Erklärung:

  1. Wird im System Browser der Datenpunkt Ahu01_RC angewählt, so wird in der Ebene HQ die Definition überprüft. Sind diese korrekt erstellt, so wird nach allen Target.Models gesucht die unterhalb Ahu01_RC vorhanden sind. Stimmt die Suche überein, so wird diese im Register Verknüpfungen angezeigt.
  2. Mit dem zusätzlichen Eintrag PX Schedules wird das Suchkriterium mit der Ebene L3-Länder erweitert. Das Gesamtverhalten ist dann gleich wie im Beispiel 2 erklärt.
  3. Mit dem zusätzlichen Eintrag PX Common Alarms (Zone)wird das Suchkriterium in der Ebene L3-Länder erweitert. Da in den vorherigen Ebenen dieses Suchkriterium nicht vorhanden ist, müssen alle Schlüsselwörter auf dieser Ebene definiert werden.

Allgemeine Informationen zur Implementierung

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

Konfigurationsdatei erstellen

 

  1. Der Systemmanager befindet sich im Konfigurationsmodus.
  1. Wählen Sie im System Browser die Managementsicht.
  2. Wählen Sie Im Register Erweiterte Bedienung unter Bibliothekstyp die Option Region oder Länder.
  3. Wählen Sie Projekt > Systemeinstellungen > Bibliotheken > L1-Headquarter > GA > Gerät.
  4. Wählen Sie die Bibliothek Desigo PX.
  5. Klicken Sie in der Symbolleiste des Bibliotheks-Konfigurators auf Ganze Bibliothek auf tieferer Ebene benutzerspezifisch anpassen.
  6. In einem Dialogfeld müssen Sie bestätigen, dass Sie die Bibliothek anpassen möchten.
  7. Klicken Sie OK.
  8. Die Struktur der gewählten Bibliothek wird unter dem Customization Level, für den Sie befugt sind [L2-Region] > GA > Gerät > Desigo PX geklont. Diese Struktur enthält noch keine Konfigurationselemente.
  9. Erstellen Sie mit einem Editor im Ordner [Installationslaufwerk:]\[Installationsordner]\[Projekt]\libraries\BA_Device_PX_[ZN]_2\DynamicLinkProviders eine DynamicLinks.txt Datei.
  10. Erstellen Sie gemäss den obigen Beispielen 1 und 2 die Konfigurationsdatei für die Region oder das Land.
    Hinweis: Es müssen immer nur die abweichenden Verknüpfungen in der DynamicLinks.txt Datei konfiguriert werden.
  11. Speichern Sie mit dem Editor die DynamicLinks.txt Datei.
  12. Testen Sie die erstellte Konfiguration.
    Hinweis: Der Client muss heruntergefahren und neu gestartet werden.

Konfigurationsdatei sichern

  1. Der Systemmanager befindet sich im Konfigurationsmodus.
  2. Die DynamicLinks.txt Datei ist gespeichert.
  1. Wählen Sie im System Browser die Managementsicht.
  2. Wählen Sie Projekt > Systemeinstellungen > Bibliotheken.
  3. Wählen Sie das Register Bibliotheks-Konfigurator.
  4. Wählen Sie in der Bibliotheksliste in der Spalte Ebene die neu erstellte Bibliothek mit der Bezeichnung Region oder Land.
  5. Klicken Sie Exportieren.
  1. Die Bibliothek ist exportiert und kann zur Sicherung abgelegt werden.
info

Hinweis:
Wenn die erstellte DynamicLinks.txt Datei nicht gesichert wird, muss zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder erstellt werden.
Als Verantwortlicher für die Region oder das Land müssen Sie sicherstellen, dass der neue oder geänderte Bibliothekstyp auf der Installations-DVD für die aktuelle und alle zukünftigen Versionen verfügbar sein wird.

Fehlerhafte Anzeige der Zeiteigenschaften

Die Desigo PX Eigenschaft Zeit wird immer im Format 1/1/2014 1:00:00 AM angezeigt und kann nicht von der Managementplattform aus geändert werden. Dies gilt für die folgenden Desigo PX Funktionen:

Workaround: Ändern Sie das Format dieser Zeit-Eigenschaft im BACnet Browser oder in ABT Site.

 

Desigo PX BTL-Bibliothek

Die Desigo PX Standardbibliothek stellt alle BACnet-Eigenschaften zur Verfügung, die für Bedienung und Überwachung benötigt werden. In einzelnen Fällen kann es erforderlich sein, alle Eigenschaften für ein BACnet-Objekt in Desigo CC anzuzeigen. In solchen Fällen kann eine erweiterte Desigo PX Bibliothek importiert werden. Dazu gehören:

Beim Upgrade wird standardmässig die Bibliothek BA_Device_PX_HQ_2_BTL.gms durch die Bibliothek BA_Device_PX_HQ_2.gms ersetzt. Gehen Sie, um dies zu vermeiden, wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie die config Datei des Projekts.
  2. Fügen sie am Ende des Desigo PX Abschnitts Folgendes ein:
    [Desigo_PX]
    UpgradeLibrary=upgradeLibraries_BTL.txt
  3. Wählen Sie die Managementsicht.
  4. Prüfen Sie im Reiter Lokalisierung die Anzahl der Projektsprachen.
  5. Importieren Sie BA_Device_PX_HQ_2_BTL.xml für jede dieser Projektsprachen.

 

Gehen Sie wie folgt vor, um die Desigo PX Bibliothek zu ändern:

  1. Überprüfen Sie die Anzahl Datenpunkte.
  2. Importieren Sie die erweiterte Bibliothek.
  3. Importieren Sie lokalisierte Texte für die erweiterte Bibliothek.
  4. Aktivieren Sie die Standardbibliothek für die Betriebsphase eines Gebäudes.
  5. (Optional) Importieren Sie die Standardbibliothek, wenn die erweiterte Bibliothek nicht mehr verwendet wird.
  6. (Optional) Importieren Sie lokalisierte Texte für die Standardbibliothek.
info

Hinweis:
Ohne Anpassung der config Datei werden Desigo PX Projekte bei einer Aktualisierung auf eine höhere Version immer mit der Standardbibliothek aktualisiert. Bei Qualitäts-Updates innerhalb derselben Version hängt das davon ab, ob die PX Bibliothek Bestandteil des Updates ist. Falls ja, wird sie mit der Standardbibliothek aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie unter Prozeduren für PX Bibliotheken

 

Zuweisen von Zugriffsrechten zum Objektmodell

Die Zuweisung von Desigo Objekteigenschaften zu einem Desigo CC Objektmodell erfolgt nach einem festen Muster. Massgeblich sind die in der SDU definierten Lese- und Schreibrechte. Diese Informationen werden beim Erstellen der Bibliothek manuell in das Objektmodell übernommen (siehe Zuweisungskonzept).

Definition im Objektmodell
Definition im Objektmodell

Für die Zuweisung zum Objektmodell werden zwei Gruppen von SDU-Daten unterschieden:

info

Hinweise:
‒ Beim Importieren einer Datenpunktinstanz werden die Lese- und Schreibrechte nicht berücksichtigt. Die Zuweisung erfolgt gemäss der Datenpunkttypinformation des entsprechenden Objektmodells.

‒ Ist eine projektspezifische Anpassung notwendig, so muss mittels Änderung des Bibliothekstyps erfolgen.

Objekteigenschaft nur mit Leserechten

In der SDU ist die Objekteigenschaft nur mit Leserecht von 1 bis 7 definiert. Das Schreibrecht ist als 0 (Kein Zugriff) definiert. Im Objektmodell von Desigo CC erfolgt in diesem Fall die Zuweisung in der Eigenschaftsgruppe immer zur Option Zustand. Die Zuweisung der Anzeigeebene erfolgt gemäss nachfolgender Tabelle.

Objektmodell Eigenschaftsgruppe: Anzeigeebene

Zugriffsrecht Automationsstation (CFC)

Leserecht (CFC)

Anzeige in Desigo CC

Kein Zugriff

0

 

Intern

1

(DL3) Erweiterte Bedienung

Erweiterter Service

2

(DL3) Erweiterte Bedienung

Basisservice

3

(DL3) Erweiterte Bedienung

Administration

4

(DL2) Bedienung

Erweiterte Bedienung

5

(DL2) Bedienung

Standardbedienung

6

(DL2) Bedienung

Basisbedienung

7

(DL1) Status- und Bedienfenster

Objekteigenschaft mit Lese- und Schreibrechten

Bei Objekteigenschaften mit Lese- und Schreibrechten, erfolgt die Zuweisung für die EigenschaftsgruppeAnzeigeebene und BefehlsgruppeKommandierung gemäss den Definitionen in den nachfolgenden Tabellen.

Eigenschaftsgruppe

Für die Anzeigeebene wird das Leserecht ausgewertet und entsprechend zugewiesen.

Objektmodell Eigenschaftsgruppe: Anzeigeebene

Zugriffsrecht Automationsstation (ABT Site)

Leserecht (ABT Site)

Anzeige in Desigo CC

Kein Zugriff

0

 

Intern

1

(DL3) Erweiterte Bedienung

Erweiterter Service

2

(DL3) Erweiterte Bedienung

Basisservice

3

(DL3) Erweiterte Bedienung

Administration

4

(DL2) Bedienung

Erweiterte Bedienung

5

(DL2) Bedienung

Standardbedienung

6

(DL2) Bedienung

Basisbedienung

7

(DL1) Status- und Bedienfenster

Ein Schreibrecht 1 - 7 wird immer dem BACnet-Editor zugewiesen.

Objektmodell Eigenschaftsgruppe: Anzeigeebene

Zugriffsrecht Automationsstation (ABT Site)

Schreibrecht (ABT Site)

Anzeige in Desigo CC

Kein Zugriff

0

 

Intern

1

(DL0) BACnet-Editor

Erweiterter Service

2

(DL0) BACnet-Editor

Basisservice

3

(DL0) BACnet-Editor

Administration

4

(DL0) BACnet-Editor

Erweiterte Bedienung

5

(DL0) BACnet-Editor

Standardbedienung

6

(DL0) BACnet-Editor

Basisbedienung

7

(DL0) BACnet-Editor

Befehlsgruppen

Mit der Befehlsgruppe werden die Schaltflächen in den entsprechenden Bediendialogen gesteuert. Je nach definiertem Schreibrecht werden diese der Option Standard oder Erweitert zugewiesen.

Objektmodell Befehlsgruppe

Zugriffsrecht Automationsstation (ABT Site)

Schreibrecht (ABT Site)

Option

Kein Zugriff

0

 

Intern

1

 

Erweiterter Service

2

Erweitert

Basisservice

3

Erweitert

Administration

4

Erweitert / Standard

Erweiterte Bedienung

5

Erweitert / Standard

Standardbedienung

6

Standard

Basisbedienung

7

Standard

info

Hinweise:
− Bei der Befehlsgruppe gibt es eine weitere Gruppe für Alarme. Diese Gruppe steuert die Schaltflächen für die Quittierung und das Zurücksetzen von Alarmen.

− Die in den Tabellen angezeigten Zuweisungen entsprechen einer Standardzuweisung. Es gibt aber einige Ausnahmen, die nicht diesen Regeln entsprechen. Ausnahmen sind nur beim Objektmodell ersichtlich und werden hier nicht aufgezählt.

Zuweisungskonzept

Das nachfolgende Diagramm zeigt eine mögliche Konfiguration, ausgehend von den SDU-Daten bis hin zur eigentlichen Bedienung in Desigo CC.

Darstellungskonvention beim Diagramm:

Zuweisungskonzept
Zuweisungskonzept

Legende zum Diagramm

Thema

Beschreibung

SDU-Daten

In den SDU-Daten sind die Zugriffsrechte der einzelnen Datenpunkttypen für das Applikationsprogramm (BACnet Objekte) festgelegt. Diese können projektspezifisch im ABT Site Engineering angepasst werden.

In Desigo CC erfolgt keine automatische Auswertung der Zugriffsrechte auf das entsprechende Objektmodell. Die Daten werden im Objektmodell nur von den SDU-Daten abgeleitet und manuell im Objektmodell eingetragen. Es besteht somit keine softwaretechnische Verbindung zwischen SDU-Daten und dem Objektmodell.

  • Die SDU-Leserechte bestimmen welche der Anzeigeebenen von 1 bis 3 und welche Option in der Eigenschaftsgruppe verwendet werden.
  • Die SDU-Schreibrechte bestimmen die Anzeigeebene 0 und welche Option in der Befehlsgruppe verwendet wird.

Objektmodell

Das Objektmodell definiert, gemäss den Zugriffsrechten der SDU-Daten, welche Anzeigeebene, Eigenschaftsgruppe und Befehlskonfiguration angewendet wird. Diese Einstellungen werden für alle Datenpunkte vom gleichen Datentyp übernommen und sind für das ganze Projekt gültig.

Anpassungen dieser Eigenschaften können nur für das ganze Projekt erfolgen und müssen durch das Ändern des Bibliothekstyps erfolgen.

Hinweis: Ein einzelner Datenpunkt kann somit nicht spezifisch für Anzeigeebene, Eigenschaftsgruppe und Befehlskonfiguration angepasst werden.

Datenpunktinstanzen

Die im SiB-X vorhanden Datenpunktinstanzen werden pro Datenpunkttyp auf das entsprechende Objektmodell abgebildet. Die Datenpunktinstanzen erben alle Definitionen vom Objektmodell und können instanzspezifisch nicht geändert werden.

Benutzergruppe 1

Benutzer A

Erweiterte Bedienung

Die Benutzergruppe 1 hat bei Eigenschaftsgruppen für den Zustand und bei der Konfiguration nur Leserechte definiert. Bei den Befehlsgruppen ist der Standard aktiv und bei Erweitert das Kontrollkästchen inaktiv gesetzt. Der Benutzer A sieht somit bei der Bedienung nur die einzelnen Properties aber keine Schaltflächen für die Bedienung.

Hinweis: Das definierte Leserecht beim Zustand hat eine höhere Priorität als das aktivierte Kontrollkästchen bei Standard. Um die Lesbarkeit zu erhöhen, würde man normalerweise bei Standard das Kontrollkästchen auf inaktiv setzen.

Benutzergruppe 2

Benutzer U

Erweiterte Bedienung

Die Benutzergruppe 2 hat bei Eigenschaftsgruppen für den Zustand Schreibrechte und bei der Konfiguration Leserechte definiert. Bei den Befehlsgruppen ist der Standard aktiv und bei Erweitert das Kontrollkästchen inaktiv gesetzt. Der Benutzer U sieht somit bei der Bedienung alle Eigenschaften und kann bei Aktueller Wert mittels der Schaltflächen die Bedienung vornehmen. Die Schaltflächen für Ausser Betrieb sind nicht sichtbar.

Benutzergruppe 3

Benutzer X

Erweiterte Bedienung

Die Benutzergruppe 3 hat bei Eigenschaftsgruppen für den Zustand und bei der Konfiguration Schreibrechte definiert. Bei den Befehlsgruppen ist bei Standard und bei Erweitert das Kontrollkästchen aktiv gesetzt. Der Benutzer X sieht somit bei der Bedienung alle Eigenschaften und kann bei Aktueller Wert und Ausser Betrieb mittels der Schaltflächen die Bedienung vornehmen.

Projektinformationen auslesen

Die installierte Projektbasis kann mit iBase ausgelesen werden. Voraussetzung ist, dass die Erweiterungsmodule iBase und Scripting installiert sind. Weitere Information entnehmen Sie bitte aus der iBase Beschreibung.

 

Online-Gerätefunktionen

Die Managementplattform stellt diverse Online-Funktionen bereit, die die Wartung und Optimierung erleichtern. Diese Funktionen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

BACnet-Gerätefunktionen

Funktion

Beschreibung

Gerätekommunikationssteuerung

Schaltet die Automationsstation ein/aus. In diesem Fall werden Meldungen unterdrückt.

BACnet-Geräte reinitialisieren

Führt einen Kalt- oder Warmstart eines BACnet-Geräts durch.

BACnet-Geräte-Backup

Erstellt ein Backup der Programmstrukturen (ABT Site Daten) und der aktuellen Programmdaten (Sollwerte) einer Automationsstation. Projektdaten befinden sich nicht auf dem BACnet-Gerät, wenn EDoS nicht verwendet wird.

BACnet-Geräte Restore

Stellt die Programmstrukturen (ABT Site Daten) und die aktuellen Programmdaten (Sollwerte) einer Automationsstation wieder her.

info

Hinweis 1:
Der Einsatz dieser Funktionen setzt umfassende Kenntnisse über die Anlage sowie Desigo und BACnet voraus.
Hinweis 2
Beachten Sie, dass der Einsatz von Online-Tools je nach Lieferant des BACnet-Systems zu unterschiedlichen Reaktionen führen kann.