Kompatibilitätsliste

Desigo CC unterstützt Desigo-Systemversionen ab V2.37.

System-Versionskompatibilität
System-Versionskompatibilität

Kompatibilitätsliste

Thema

Ausführliche Beschreibung

Version

Unterstützt

BACnet-IP

BACnet Protokoll-Revision

1.18

Ja

Desigo PX

Automationsstation BACnet-IP

(Lon über Router PXG3.L)

>= 2.37

Ja

Erstellen und Löschen von dynamischen BACnet-Objekten

<5.0

Nein

>= 5.0

Ja

BACnet Sicherung und Wiederherstellung

<4.0

Nein

>= 4.0

Ja

Desigo RX

Integration der Raumautomation über Desigo PX

>= 2.37

Ja

Desigo Xworks Plus

ABT Site

EXP-Exportdatei

>= 2.37

Ja

EXP- und Zip-Exportdatei

>=4.0

Ja

Systemversion V2.37

Allgemein

Die Kompatibilität zur Desigo-Systemversion V2.37 ist bis auf wenige Einschränkungen gewährleistet.

Online-Datenimport

Alarmreaktion

Discreet Loop Objekt

Trendlog-Objekt

Zeitplaner

 

System Version V4

Alarmreaktion

Discreet Loop Objekt

Trendlog-Objekt

Zeitplaner

 

Systemversion Desigo V5 und höher

Trendlog-Objekt

Zeitplaner

 

Sichtbarkeit von Objekteigenschaften geändert in Standardbibliothek V5.0

Die Sichtbarkeit von Eingabe- und Ausgabeobjekten wird um zusätzliche Eigenschaften erweitert. Für die aktualisierten Desigo CC Projekte müssen die Daten neu importiert werden, damit die Werte angezeigt werden. Die Eigenschaftswerte bleiben leer oder werden auf „0” gesetzt, wenn die Daten nicht aktualisiert werden.

info

Sie sind bereits sichtbar, wenn die BTL-Bibiliothek verwendet wird; eine Aktualisierung ist nicht erforderlich.

Erweiterung der Sichtbarkeit in 5.1

Eigenschaft

Beschreibung

AI

AO

BI

BO

MI

MO

ComgSta

Commissioning State

X

X

X

X

X

X

TiMonOn

Monitoring time switch-on

 

 

X

X

 

 

TiMonOff

Monitoring time switch-off

 

 

X

X

 

 

Slpe

Slope

X

 

 

 

 

 

Icpt

Intercept

X

 

 

 

 

 

DlyOn

Switch-on delay

 

 

 

X

 

X

DlyOff

Switch-off delay

 

 

 

X

 

X

TiOffMin

Minimum switch-off time

 

 

 

X

 

X

TiOnMin

Minimum switch-on time

 

 

 

X

 

X

TiPln

Polling time

X

X

X

X

X

X

HrtBt

Heartbeat

 

X

 

X

 

X

 

Aktualisieren Sie die Automationsstation

  1. Wählen Sie im System Browser die Managementsicht.
  2. Wählen Sie Projekt > Subsystem > [Netzwerkname] > Hardware > [Automationsstationsname].
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Erweiterter Vorgang die Eigenschaft Importieren .
  4. Klicken Sie Starten.
  5. Wiederholen Sie den Vorgang für jede Automationsstation.
  1. Die aktualisierten Werte werden mit den neuen Eigenschaften angezeigt.

 

Simatic HVAC

Simatic HLK verwendet dieselbe Bibliothek wie Desigo PX. Aufgrund der proprietären Implementierung des Desigo PX PID-Controllers können die Eigenschaften Integral action time Tn und Derivative action time Tv für Simatic HLK nicht auf dem Register Erweiterte Bedienung angezeigt werden. Beide Eigenschaften können im Register BACnet-Editor und im Expander Eigenschaften angezeigt und aktiviert werden.

Zur zusätzlichen Konfiguration siehe Ändern der Anzeige für den PID-Regler in der Schritt-für-Schritt-Anleitung.