Windows SNMP-Dienst konfigurieren

Das Windows-Betriebssystem kann mit SNMP interagieren, indem es Daten zu Computerhardware, Softwarestatus und Statistiken bereitstellt. Derartige Informationen können in Desigo CC für die Überwachung von Aufgaben verwendet werden.

Hinweis: Die folgenden Verfahren können Sie auf verschiedene Arten durchführen. Weitere Informationen finden Sie in der Windows-Dokumentation zur Installation oder Konfiguration des SNMP-Dienstes.

Voraussetzungen

SNMP-Dienst in Windows installieren

  1. Klicken Sie in Windows Start und anschliessend Ausführen.
  2. In Windows-Einstellungen klicken Sie App.
  3. In Apps & Funktionen klicken Sie Optionale Funktionen.
  4. In Optionale Funktionen klicken Sie Funktion hinzufügen.
  5. In Funktionen hinzufügen führen Sie folgende Schritte aus:
    a. Wählen Sie Simple Network Management Protocol (SNMP).
    b. Klicken Sie Installieren.

Windows SNMP-Dienst konfigurieren und ausführen

  1. Klicken Sie in Windows Start und wählen Sie Windows-Verwaltung > Computerverwaltung.
    • Wenn das Fenster mit der Autorisierung der Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, klicken Sie Ja, um fortzufahren.
  2. Das Fenster Computerverwaltung wird angezeigt.
  3. Erweitern Sie den Ordner Dienste und Anwendungen und klicken Sie Dienste.
  4. Das Register Dienste wird angezeigt.
  5. Rechtsklicken Sie den SNMP-Dienst und wählen Sie dann Eigenschaften.
  6. Das Fenster SNMP-Diensteigenschaften wird angezeigt.
  7. Führen Sie im Register Agent folgende Schritte aus:
    a. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Physikalisch.
    b. Klicken Sie Anwenden.
  8. Wählen Sie das Register Security.
  9. Klicken Sie im Abschnitt Akzeptierte Communitynamen auf Hinzufügen.
  10. Führen Sie im Dialogfeld SNMP-Dienstkonfiguration folgende Schritte aus:
    a. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Communityrechte die entsprechende Berechtigung aus.
    b. Geben Sie im Feld Communityname den Wert public ein (klein geschrieben).
    c. Klicken Sie Hinzufügen.
  11. Wählen Sie die Option SNMP-Pakete von jedem Host annehmen.
  12. Klicken Sie OK.
  13. In der Liste Dienste rechtsklicken Sie den SNMP-Dienst und Starten Sie ihn neu.
    • Stellen Sie sicher, dass der Status des SNMP-Diensts Gestartet lautet und der Starttyp Automatisch ist.
  14. Schliessen Sie das Fenster Computerverwaltung.