Trenddatenspeicherung
Erfasste Trenddaten können an drei verschiedenen Orten gespeichert werden:
- Offline-Trendlog-Objekte: Offline-Trenddaten werden in der Automationsstation gespeichert.
- Online-Trendlog-Objekte: Enthalten die erfassten und im Managementsystem gespeicherten Online-Trenddaten.
- Archivierte Trenddatenbank (nicht in Version 2.0): Enthält alle erfassten Trenddaten, die zuvor in die Archivdatenbank verschoben wurden.
Offline-Trendlog-Objekte
Offline-Trenddaten können von Trendlog-Objekten in der Automationsstation erfasst und gespeichert werden, auch wenn keine Verbindung zur Managementstation besteht.
Danach können die erfassten Daten in der Trenddatenbank gespeichert werden. Offline-Trenddaten können abgerufen und in den Trends dargestellt werden.
Online-Trendlog-Objekte
Mit Online-Trending erfasste und in der Trenddatenbank gespeicherte Daten (z.B. mit der kontinuierlichen Speicherfunktion ) können abgerufen und in den Trends dargestellt werden.
Online-Trendlog-Objekte erfassen Daten auch bei geschlossener Trendansicht.
Speicherkapazität der Datenbank
In der Datenbank sind 10 GB für SQL Server Express reserviert und 250 GB historischer Daten für SQL Server. Sind 90% der Datenbankgrösse erreicht, werden 10% der jeweils ältesten Dateneinträge gelöscht.
Die 10% der Daten beziehen sich immer auf die gesamte Zeitachse der gesammelten Daten. Daher kann nicht genau bestimmt werden, wie viele Einträge (welcher Datenbankumfang) tatsächlich gelöscht werden.
Zusätzlich ankommende Einträge werden zurückgewiesen, wenn die 10% der Dateneinträge nicht gelöscht werden können, bevor 98% des Datenbankumfangs erreicht werden.

Die Datenmenge umfasst Folgendes:
- Systemaktivitäten
- Alarmmeldungen
- Trenddaten
Wechsel zur Sommerzeit
- Datum/Uhrzeit werden im UTC-Format gespeichert. Bei der Rückkehr zur Winterzeit liegen Einträge eine Stunde lang doppelt vor. In diesem Fall wird die Kurve mit beiden Werten dargestellt.
Beim Wechsel zur Sommerzeit wird in der Extrastunde kein Wert angezeigt, und zwischen den zwei Messwerten erscheint eine gerade Linie. - Die Systemmeldung
Anomaliewird generiert, wenn Zeitenänderungen quittiert werden müssen.