Modbus TCP Power Devices
Dieser Abschnitt enthält Hintergrundinformationen zu den Modbus TCP Versorgungsgeräten 2 in Desigo CC. Informationen zu den Vorgehensweisen finden Sie im Abschnitt mit den detaillierten Anweisungen.
Informationen zu Namenskonventionen für Namen, Pfade und andere Elemente finden Sie unter Gemeinsame Regeln für Namen und Pfade im Managementsystem und Namensregeln für Subsystemelemente unter Namenskonventionen.
Bibliotheken
Wenn Sie die Managementstation installieren und die Erweiterung Modbus TCP Versorgungsgeräte 2 aus der Suite Energie und Leistung wählen, wird die Bibliothek EnergyAndPower_Device_Modbus_HQ_2 auf Ihrem System installiert.
EnergyAndPower_Device_Modbus_HQ_2: Diese Bibliothek führt die mit den Sentron- und Sicam-Geräten verbundenen Objektmodelle auf.
Gerät | Objektmodell | Kürzel | Offset | Funktionsname | Adressprofil | |||||||||||||||
Sentron | GMS_MODBUS_ | Sentron_ | 0 | PowerMeterSmall | Voll | |||||||||||||||
|
| 1Phase | ||||||||||||||||||
3Phase4Wires | ||||||||||||||||||||
Sentron | GMS_MODBUS_ | Sentron_ | 0 | PowerMeterFull | Voll | |||||||||||||||
|
| 1Phase | ||||||||||||||||||
3Phase3Wires | ||||||||||||||||||||
3Phase4Wires | ||||||||||||||||||||
Sentron | GMS_MODBUS_ | Sentron_ | 0 | PowerMeterFull | Voll | |||||||||||||||
|
| 1Phase | ||||||||||||||||||
3Phase3Wires | ||||||||||||||||||||
3Phase4Wires | ||||||||||||||||||||
Sicam | GMS_MODBUS_ | SICAM_P850_PM | 1 | PowerMeterFull | Voll | |||||||||||||||
|
| 1Phase | ||||||||||||||||||
3Phase3Wires | ||||||||||||||||||||
3Phase4Wires | ||||||||||||||||||||
Sicam | GMS_MODBUS_ | SICAM_Q100_PM | 1 | PowerMeterFull | Voll | |||||||||||||||
|
| 1Phase | ||||||||||||||||||
3Phase3Wires | ||||||||||||||||||||
3Phase4Wires | ||||||||||||||||||||
Sicam | GMS_MODBUS_ | SICAM_P855 | 1 | PowerMeterFull | Voll | |||||||||||||||
|
| 1Phase | ||||||||||||||||||
3Phase3Wires | ||||||||||||||||||||
3Phase4Wires | ||||||||||||||||||||
Sentron_ | GMS_MODBUS_ | Sentron_ | 1 | PowerMeterFull | Voll | |||||||||||||||
|
| 1Phase | ||||||||||||||||||
3Phase3Wires | ||||||||||||||||||||
3Phase4Wires | ||||||||||||||||||||
Sentron_ | GMS_MODBUS_ | Sentron_ | 1 | PowerMeterFull | Voll | |||||||||||||||
|
| 1Phase | ||||||||||||||||||
3Phase3Wires | ||||||||||||||||||||
3Phase4Wires | ||||||||||||||||||||
Sentron_ | GMS_MODBUS_ | Sentron_ | 0 | PowerMeterFull | Voll | |||||||||||||||
|
| 1Phase | ||||||||||||||||||
3Phase3Wires | ||||||||||||||||||||
3Phase4Wires | ||||||||||||||||||||
Sentron_ | GMS_MODBUS_ | Sentron_ | 0 | PowerMeterSmall | Voll | |||||||||||||||
Full_RTU | ||||||||||||||||||||
|
| PhaseL1 | ||||||||||||||||||
PhaseL2 | ||||||||||||||||||||
PhaseL3 | ||||||||||||||||||||
PhaseL1L2 | ||||||||||||||||||||
PhaseL2L3 | ||||||||||||||||||||
PhaseL1L3 | ||||||||||||||||||||
3Phase3Wires | ||||||||||||||||||||
3Phase4Wires | ||||||||||||||||||||
Sentron_ | GMS_MODBUS_ | Sentron_ | 0 | PowerMeterSmall | Voll | |||||||||||||||
|
| 1Phase | ||||||||||||||||||
3Phase4Wires | ||||||||||||||||||||
Sentron_ | GMS_MODBUS_ | Sentron_ | 0 | PowerMeterBase | Voll | |||||||||||||||
|
| 1Phase | ||||||||||||||||||
3Phase3Wires | ||||||||||||||||||||
3Phase4Wires | ||||||||||||||||||||
Sentron_ | GMS_MODBUS_ | Sentron_ | 1 | PowerMeterSmall | Voll | |||||||||||||||
|
| 1Phase | ||||||||||||||||||
3Phase3Wires | ||||||||||||||||||||
3Phase4Wires | ||||||||||||||||||||
MD_BMED | GMS_MODBUS_ | MD_BMED_PM | 0 | PowerMeterSmall | Voll | |||||||||||||||
|
| 1Phase | ||||||||||||||||||
3Phase3Wires | ||||||||||||||||||||
3Phase4Wires | ||||||||||||||||||||
MODBUS | GMS_MODBUS_ | 9410_PM | 1 | PowerMeterFull | Voll | |||||||||||||||
|
| 1Phase | ||||||||||||||||||
3Phase3Wires | ||||||||||||||||||||
3Phase4Wires | ||||||||||||||||||||
MODBUS | GMS_MODBUS_ | SEM3_1_Phase | 0 | PowerMeterMultiPhases | Standard | |||||||||||||||
MODBUS | GMS_MODBUS_ | SEM3_2_Phase0 | 0 | PowerMeterMultiPhases | Standard | |||||||||||||||
MODBUS | GMS_MODBUS_ | SEM3_3_Phase | 0 | PowerMeterMultiPhases | Standard | |||||||||||||||
MODBUS | GMS_MODBUS_ | SEM3_Controller | 0 | PowerMeterDeviceMultiPhases | Standard | |||||||||||||||
Folgende vordefinierte Abfragegruppen sind in Erweiterung Modbus TCP Versorgungsgeräte 2 enthalten.

Diese Abfragegruppen sind den Eigenschaften der Geräte zugeordnet. Sobald die Geräte auf dem Managementsystem erstellt sind, werden die abgebildeten Abfragegruppen im System angelegt.

Sie können das Abfrageintervall einer Gruppe ändern, indem Sie in den Ordner Projekt > Managementsystem > Server > Server > Abfragegruppen navigieren.

Hinweis:
Für alle obigen Geräte muss der Wert von littleEndianRegister auf 0 gesetzt werden, bevor Sie das Projekt starten.
Bekannte Einschränkungen
Die angezeigten Energiewerte der Zählertypen Sicam P850 und Q100 werden nicht direkt vom Zählerregister bereitgestellt. Die Rohregisterdaten werden für die korrekte Anzeige in der Grafik der Managementstation skaliert, aber alle Funktionen wie Trends oder Berichte verwenden trotzdem die rohen, nicht skalierten Daten. Diese sind nicht repräsentativ für die realen Energiewerte.
CSV-Daten
Um Instanzen der Modbus TCP Versorgungsgeräte zu erstellen, müssen Sie eine CSV-Datei (Comma-Separated Values, kommagetrennte Werte) mit den Konfigurationsdaten anlegen. Eine CSV-Datei enthält Daten, in denen Werte als Text dargestellt und mit einem Komma (,) als Trennzeichen getrennt werden. Dieses Format lässt sich problemlos in einfachen Text-Editoren wie Wordpad oder Notepad bearbeiten. Eine umfangreichere Bearbeitung kann in einem höher entwickelten Tabellenkalkulationsprogramm, z.B. in Excel, durchgeführt werden. Der Importer kann CSV-Dateien, die nur das Komma (,) als Trennzeichen verwenden, analysieren.
Die CSV-Datei muss aus folgenden Komponenten bestehen:
- Name der Modbus Bibliothek.
- Name und Einzelheiten zur Schnittstelle, an der Sie die Geräte erstellen möchten
- Name und Einzelheiten zu den Geräten
Einzelheiten zur Anzahl der Felder für Bibliotheks-, Schnittstellen- und Geräteeinträge in der CSV-Datei finden Sie im Abschnitt Konfigurationsdaten in der Modbus-Hilfe.
Das folgende Beispiel zeigt eine Muster-CSV-Datei, wie sie zur Erstellung von Geräteinstanzen verwendet wird.
