Makro-Viewer

Dieser Abschnitt enthält Referenz- und Hintergrundinformationen zur Applikation Makro-Viewer. Informationen zu den Vorgehensweisen finden Sie im Abschnitt mit den detaillierten Anweisungen.

Übersicht

Der Makro-Viewer ist eine Applikation, in der gewählte Steuerungsobjekte angezeigt und kommandiert werden, wie Systemmakros und Pseudo-Punkte, die durch bestimmte Symbole dargestellt werden. Um die Befehlsaktion zu starten, wählen Sie ein Symbol und klicken Befehl ausführen in der Symbolleiste. Symbole sind nach dem Speicherort ihrer zugehörigen Objekte gruppiert: Desigo CC oder Zentralen.

Der Makro-Viewer ist vollständig in die anderen Systemapplikationen integriert. Sie können ein Symbol doppelklicken, um das entsprechende Objekt im Systemmanager zu wählen. Zusätzlich gilt eine Auswahl durch Filter in der Knoten-Abbildung ebenso für den Makro-Viewer, beispielsweise, wenn Sie sich auf Alarme und Befehle einer bestimmten Brandmeldezentrale konzentrieren möchten.

 

Benutzeroberfläche

Bedienvorgänge im Makro-Viewer, horizontale Einstellung
Bedienvorgänge im Makro-Viewer, horizontale Einstellung

Benutzerschnittstelle mit dem Makro-Viewer

 

Bezeichnung

Beschreibung

1

Makro-Viewer

Makro-Viewer-Bereich.

2

Makros

Gruppe von Makrosymbolen. Die Gruppen entsprechen den Makro-Ordnern im System Browser.

3

Pseudo-Punkte

Pseudo-Punkt-Symbole, gruppiert nach Zentralen.

4

Symbolleiste des Makro-Viewers

Symbolleiste mit Anzeige- und Steuerungsbefehlen.

5

Knoten-Abbildung

Symbole der Knoten-Abbildung.

 

Makro-Viewer-Symbol

 

Bezeichnung

Beschreibung

1

Beschriftung

Objektbeschreibung.

2

Objektstatus

Gestoppt () oder Wird ausgeführt (). Dies ist das Gegenstück zum Befehlssymbol Ausführen/Stoppen in der Symbolleiste.
Das Symbol eines ausgeführten Objekts wird grün angezeigt.

3

Befehl nicht verfügbar

Das Ausrufezeichen bedeutet, dass Sie das Objekt momentan nicht kommandieren können.

4

Objektsymbol

Das Zentralensymbol bedeutet, dass sich das Objekt in der Zentrale und nicht im zentralen System befindet.

-

Symbolleiste des Makro-Viewers

 

Bezeichnung

Beschreibung

Ausführen/Stoppen

Befehl für das gewählte Objekt starten. Wenn ein Makro gestartet und momentan ausgeführt wird, wird das Symbol angezeigt, mit dem Sie die Ausführung stoppen können.

Erweitern/reduzieren

Die Symbolleiste wird erweitert/reduziert.

Aktualisieren (Konfigurationsmodus)

Der Makro-Viewer wird basierend auf dem Makro-Viewer-Scope aktualisiert.

Vergrössern

Der Makro-Viewer wird vergrössert dargestellt.

Verkleinern

Der Makro-Viewer wird verringert dargestellt.

Suche anzeigen/verbergen

Das Suchfeld wird der Ansicht hinzugefügt/aus ihr entfernt. Die Ansicht wird dynamisch gefiltert, um dem Text zu entsprechen, den Sie in das Suchfeld eingeben.