Advanced CAD Importer – Log-Dateien
Nach dem Import einer erweiterten CAD-Datei können Sie zwei Log-Dateien analysieren.
Zusammenfassende Log-Datei
[Laufwerk]:\Benutzer\[Benutzername]\AppData\Local\Temp\AdvancedCadImport_mm-dd-yyyy_nn.txt
Diese Log-Datei enthält eine Zusammenfassung der Fehler und Warnungen. Zum Beispiel: Advanced Cad Import Log
Start Time : 02/22/2019 12:30:53
Import completed in 0 h 1 m and 20 s
Maps selected for import : 2
Maps imported successfully : 1
Maps imported with warnings : 1
Maps failed to import : 0
________________________________________________________________________
Imported with success:
graphics\First Floor\First Floor
Symbols created: 11
Symbols deleted: 0
Symbols moved: 0
Symbols unchanged: 0
Symbols not resolved: 1
Unable to map symbol object name: '3902/13E*' - CNS resolved: '3902/13E_'
…
Hinweis: Der Kommentar CNS resolved weist auf die Ersetzung von Sonderzeichen hin, die vor dem Vergleichen der Zeichenfolge angewandt wurden. Siehe 4 – Objektkennung im System Browser prüfen.
________________________________________________________________________
Detaillierte Log-Datei
[Laufwerk]:\Benutzer\[Benutzername]\AppData\Local\Temp\AdvancedCADImport_Results yyyymmdd hhmmss.txt).
Dieses CSV-Log führt alle verarbeiteten Objekte und die zugehörigen System Browser-Ordner.
Hinweis: Beachten Sie im nachstehenden Beispiel den Fehler beim Abbilden eines der Objekte aufgrund des geringfügig verschiedenen Inhalts des AutoCAD-Attributs (das Zeichen "E” nach dem Zahlencode). In der Importeinstellung (siehe 3 – Objektbausteine und Identifikationsattribute wählen) können Sie ein derartiges Problem dadurch korrigieren, dass Sie die Option "Zeichen entfernen" zum Löschen des Zeichens “E” aus der Vergleichs-Zeichenfolge löschen.
