Architekturen von FS20 Brandmeldesystemen
Brandmeldesysteme können an Desigo CCangeschlossen werden, um verschiedene Konfigurationen zu realisieren. Im Folgenden sind Beispiele für gültige Systemarchitekturen aufgeführt.
Stand-Alone und Client/Server Managementstation
Brandmeldesysteme können sowohl mit einer eigenständigen Managementstation als auch mit einer Client/Server-Netzwerkarchitektur realisiert werden.
Bei Einzelplatzlösungen wird das SAFEDLINK-Brandmeldenetzwerk über die GAP-Einheit mit der einzigen Managementstation verbunden.
Bei lokalen Client/Server-Lösungen erfolgt die Anbindung an das Brandmeldenetzwerk über die Server-Station, die die Kommunikationsdienste für die Client-Stationen bereitstellt.
Client/Server-Lösungen können auch mehrere SAFEDLINK-Brandschutznetzwerke unterstützen, die über ein Netzwerk mit der Serverstation verbunden sind.
Bei Bedarf können zusätzliche Client- und FEP-Stationen installiert werden.

SAFEDLINK-Netzwerk
Brandmeldezentralen und Terminals sind über SAFEDLINK vernetzt, einem schnellen und redundanten Netzwerk, das für fehlertolerante Brandschutzlösungen entwickelt wurde und ein spezielles Protokoll verwendet.

Service-Konfiguration
In der Systemkonfiguration müssen Sie eine Netzwerkdatenstruktur (BACnet) als eines der Subsystemnetzwerke definieren, damit die Daten der Zentralen (SiB-X XML-Metadateien) importiert und die Datenbank der Managementstation befüllt werden können.
Das Tool kann an jede Brandmeldezentrale (ausser GAP) oder an den Ethernet-Switch angeschlossen werden.