Zustandsanzeige und Kommandierung

Sie ändern den aktuellen Zustand einer Eigenschaft, indem Sie diese kommandieren. Sobald Sie eine Eigenschaft kommandieren, wird der Status des Befehls für das ausgewählte Objekt angezeigt. Schlägt der Befehl fehl, wird der Grund dafür angezeigt, damit Sie weitere Massnahmen ergreifen können.

Beispiele für häufige Befehle:

Eigenschaften anzeigen

Eigenschaften können auf zwei Arten angezeigt werden – automatisch oder manuell. Sie werden automatisch angezeigt, wenn eine Eigenschaft in den Off-Normal-Zustand wechselt, und manuell angezeigt, wenn Sie ein Objekt im System auswählen.

Warum eine Eigenschaft kommandieren?

Um den Zustand des Objekts zu ändern, wird dessen Eigenschaft kommandiert. So können Sie z.B. eine Aktion initiieren, eine Eigenschaft aktivieren oder deaktivieren, den Zustand einer Eigenschaft quittieren bzw. zurücksetzen oder einen Programmwert übersteuern oder freigeben.

Das Kommandieren einer Eigenschaft ist auch in folgenden Fällen nützlich:

Kommandierungsbeispiel

Sie möchten im Gebäude die Temperatur in einem Konferenzraum auf Ihrer Etage von 20°C auf 21°C erhöhen. Über Ihre Gebäudeautomations-Software senden Sie einen Befehl zur Änderung des aktuellen Werts des Temperatur-Sollwertobjekts im Raum, um die normale Systemsteuerung zu übersteuern.