Bedienfunktionen in Berichten
Die Symbole in der Symbolleiste Berichte unterstützen Sie bei der schnellen Ausführung von Berichtaktivitäten. Diese Symbolleiste ist sowohl im Bearbeitungsmodus als auch im Ausführungsmodus sichtbar.
Symbolleiste Berichte | ||
| Name | Beschreibung |
| Eigenschaften | Zeigt oder verbirgt das Menüband Berichte im Bearbeitungsmodus. Nur vorübergehend gespeichert. |
| Ausführen | Schliesst automatisch den Bearbeitungsmodus und führt die aktuelle Berichtsdefinition im Ausführungsmodus aus. |
| Ausführen als | Öffnet ein Untermenü, in dem Sie in einer Liste der in Desigo CC unterstützten Sprachen eine Sprache wählen können. Für die Ausführung von Berichten werden Compact-Sprachen unterstützt: en-US, de-DE |
| Stoppen | Stoppt die Ausführung des gewählten Berichts. |
| Bearbeiten | Öffnet die Berichtsdefinition im Bearbeitungsmodus. In diesem Modus können Sie das Layout eines Berichts definieren. |
| PDF erstellen und anzeigen | Startet die Erstellung eines PDF-Dokuments der aktuellen Bericht-Momentaufnahme. Die maximale Seitenzahl in einem PDF-Dokument beträgt 500. Übersteigt die Seitenzahl in einem PDF-Dokument 500, wird das PDF-Dokument in zwei Dokumente aufgeteilt. Dieser Vorgang wird fortgesetzt, bis alle Daten in der betreffenden Bericht-Momentaufnahme in das Dokument übertragen wurden. |
| Excel erstellen und anzeigen | Startet die Erstellung eines Excel-Dokuments der aktuellen Bericht-Momentaufnahme. Die maximale Zeilenzahl in einem Excel-Dokument beträgt 1.048.575 (Excel-Grenze). Übersteigt die Zeilenzahl diesen Grenzwert, wird das Excel-Dokument zweigeteilt. |
| Berichtmanagement | Zeigt oder verbirgt den Abschnitt Berichtmanagement. |
| Export | Exportiert die Berichtsdefinition als XML-Datei zu einem gewählten Speicherort. |
| Import | Importiert die Berichtsdefinitionen und Logos. |
| PDF speichern unter | Speichert den PDF-Bericht. |
| ZoomIn (+10%) | Erlaubt Ihnen, das PDF-Dokument mit jedem Mausklick in 10 %-Schritten zu vergrössern. |
| ZoomOut (-10%) | Erlaubt Ihnen, das PDF-Dokument mit jedem Mausklick in -10%-Schritten zu verkleinern. |
| Druckt das PDF-Dokument. | |













