Alarmübersichtsleiste

Die Alarmübersichtsleiste befindet sich oben auf dem Systembildschirm und ist Ihr Haupteinstiegspunkt zu allen Funktionen der Managementstation.

Sie ist normalerweise eine schmale zugeklappte Leiste und enthält eine Reihe von Indikatoren, die einen Überblick über die Alarme im System geben. Diese sind nach Kategorie gruppiert, gefolgt von einem Bedienermenü, einem Systemintegritätsindikator und dem Filtersymbol.

Wenn Sie die schmale Leiste aufklappen, zeigt die Alarmübersichtsleiste auf der linken Seite die nach Kategorien gruppierten Alarmanzeigen und auf der rechten Seite Schaltflächen zum Aufrufen verschiedener Systemmanagerfenster, zum Öffnen bzw. Schliessen der Alarmliste und zum Steuern der Alarmakustik.

Je nach Profil sind spezifische Alarmanzeigen, die Alarmdetailleiste mit den wichtigsten Alarmen im System und Optionen zum Öffnen bzw. Schliessen der Alarmliste sowie zum Steuern der Alarmakustik zu sehen.

Zugeklappte (schmale) Alarmübersichtsleiste
Zugeklappte (schmale) Alarmübersichtsleiste
Aufgeklappte Alarmübersichtsleiste
Aufgeklappte Alarmübersichtsleiste

 

Elemente der Alarmübersichtsleiste

 

Name

Beschreibung

1

Firmenlogo

Wenn Sie den Mauszeiger über das Logo bewegen, wird folgender Tooltip angezeigt: Hier klicken, um die Infoseite zu öffnen. Die Seite Info enthält Informationen über die Software der Managementstation.

2

Ereignisanzeigen

Zeigt eine Zusammenfassung der Alarme im System, gruppiert nach Kategorien. Klicken Sie auf eine Ereignisanzeige, um die Ereignisliste nach dieser Kategorie zu filtern und zu öffnen.

3

Clientname

Gibt den Computernamen auf einem Server, Client oder FEP an.
Hinweis: Wenn Sie einen Webclient verwenden, wird der Clientname nicht angezeigt.

4

Angemeldeter Benutzer

Gibt den vollständigen Namen der am System angemeldeten Person an. Zudem sind die wichtigen Informationen zum Benutzer in einem Tooltip aufgeführt (z.B. vollständiger Name, Kontoname, Sprache usw.).

Wenn der vollständige Name des Benutzers nicht bekannt ist, wird stattdessen user name (Benutzername) angezeigt.

5

Datum und Zeit

  • Gibt das Datum und die Uhrzeit im System an.
  • Wenn Sie diese Angabe klicken, wird der Windows-Kalender geöffnet.

6

Systemmenü

Hierüber kann der Bediener andere Funktionen aufrufen.

7

Systemintegritätsindikator

Zeigt den Status der Netzwerkverbindung zum Managementplattformserver an.

8

Aufklappen/Zuklappen

Klappt die Alarmübersichtsleiste auf bzw. zu

9

Alarmfilter

Erlaubt Ihnen, die Alarme in der Alarmliste zu filtern.

10

Alarmliste öffnen/schliessen

Blendet die Alarmliste ein bzw. aus oder klappt das entsprechende Fenster auf bzw. zu.

Dieses Symbol ist während der freien/geführten Alarmbearbeitung deaktiviert.

11

Neuen Systemmanager starten

Klicken Sie dies, um mehrere Systemmanagerfenster zu öffnen.

12

Alarmakustik

Klicken Sie dies, um den von der Station ausgegebenen Warnton für vorliegende Alarme ab- bzw. einzuschalten.

13

Alarmdetailleiste
anzeigen/verbergen

Blendet die Alarmdetailleiste ein bzw. aus (nur in bestimmten Konfigurationen verfügbar).