Bedienfunktionen in einer Trendansichtdefinition
Einige Befehle können Sie direkt in der Trendansicht ausführen. Das ermöglicht eine optimale Verarbeitung der Daten in der Trendansicht.
Symbolleiste Trendansichtkonfiguration | ||
| Name | Beschreibung |
| Eigenschaften | Öffnet das Dialogfeld Eigenschaften für Diagramme, Achsen, Legenden und Serien. Nur vorübergehend gespeichert. |
| Stopp | Stoppt die Trend-Protokollierung. |
| Ausführen | Startet die Trend-Protokollierung. |
| Aktualisieren | Aktualisiert die Trendansicht. |
| Vergleichsansicht | Öffnet dieselbe Trendansicht ein zweites Mal. |
| Zoom | Ermöglicht die Auswahl eines Zeitbereichs in der aktuell ausgewählten Trendansicht durch effektives Vergrössern der X- und Y-Achse. |
| Zeitleiste | Zeigt die Zeitleiste an bzw. verbirgt sie. |
| Tabellenansicht | Wechselt von der grafischen Trendansicht zu einer Tabellenansicht. |
| Exportieren | Exportiert die Trendansicht-Definition und speichert sie im CSV-Dateiformat. |
| Druckt die Trendansicht. | |
Scroll-Zeitleiste
Die Zeitleiste besteht aus einem vertikalen Balken und einem Zeit-/Datumsfeld. Die Zeitleiste kann an eine beliebige Stelle auf der Achse mit den Zeitwerten gezogen werden. Die Datenlegende unter der Trendansicht zeigt den Wert und Zustand eines Datenpunkts an, Der zuletzt erfasste Wert wird links von der Zeitleiste angezeigt.