Heizen
Das Bild unten zeigt eine Heizgruppe mit einem Witterungsfühler und einem Vorlauftemperaturfühler.

Heizgruppe bedienen
Szenario: Die Heizgruppe muss aufgrund eines Wartungsintervalls in einen anderen Zustand versetzt werden (Ein, Aus oder Automatisch).
- Wählen Sie im System Browser Grafik.
- Klicken Sie
für die gewünschte Grafikseite. - Die gewählte Grafikseite wird geöffnet.
- Wählen Sie das Bedienersymbol für die Heizgruppe.

- Rechtsklicken Sie, und wählen Sie Status und Bedienung anzeigen.
- Wählen Sie die Eigenschaft Befehlsstatus aus.
- Auf manuell setzen:
a. Klicken Sie Manuell.
b. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Aus oder Ein.
c. Klicken Sie Senden. - Auf automatisch setzen:
a. Klicken Sie Auto. - Klicken Sie
, um den Bereich zu schliessen.
Heizkurve basierend auf der Raumtemperatur bedienen
Szenario: Die durchschnittliche Raumtemperatur ist zu hoch. Sie können verschiedene Parameter auf der Heizkurve ändern, um die Raumtemperatur zu reduzieren.

- Klicken Sie
auf der gewünschten Grafikseite. - Wählen Sie in der Grafik eine Option:
- Auslegungstemperatur-Sollwerte unten, Aussen oder Vorlauf
- Auslegungstemperatur-Sollwerte oben, Aussen oder Vorlauf
- Heizkörperexponent
- Sollwertkorrektur Vorlauftemperatur
- Vorlauftemperatur Sollwert, Max oder Min (Es wird nicht empfohlen, diese Parameter zu ändern.)
- Klicken Sie Zurück
.
- Die Heizgruppen werden erneut angezeigt.
Heizkurve basierend auf der Aussentemperatur bedienen
Szenario: Die durchschnittliche Raumtemperatur ist zu hoch. Sie können verschiedene Parameter auf der Heizkurve ändern, um die Raumtemperatur zu reduzieren.
- Klicken Sie
auf der gewünschten Grafikseite. - Die Heizkurve wird angezeigt.
- Wählen Sie auf der Grafikseite eine Option:
- X1 bis X4
- Y1 bis Y4
- Klicken Sie Zurück
.
- Die Heizgruppen werden erneut angezeigt.