Luftaufbereitungsanlage

Zentrale Luftaufbereitungsanlage mit Hauptkomponenten:

Luftaufbereitungsanlage
Luftaufbereitungsanlage

 

Luftaufbereitungsanlage bedienen

Szenario: Die Luftaufbereitungsanlage muss aufgrund eines Wartungsintervalls oder einer längeren Belegungszeit des Gebäudes in einen anderen Zustand versetzt werden (Ein, Aus, Schritt 1, Schritt 2 oder Automatisch).

  1. Wählen Sie im System Browser Grafik.
  2. Klicken Sie für die gewünschte Grafikseite.
  3. Die gewählte Grafikseite wird geöffnet.
  4. Wählen Sie das Bedienersymbol für die Luftaufbereitungsanlage.

    Hinweis: Der Bedienmodus einer Anlage kann nicht geändert werden, wenn der Betrieb der Anlage von gemessenen Temperaturen abhängig ist.
  5. Rechtsklicken Sie, und wählen Sie Status und Bedienung anzeigen.
  6. Wählen Sie die Eigenschaft Manuelle Betriebsart.
    a. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Aus, Ein oder Auto.
    b. Klicken Sie Ändern.
  7. Unter Anlagenstatus wird der neue Status angezeigt.
  8. Klicken Sie , um den Bereich zu schliessen.
Betriebsart der Luftaufbereitungsanlage steuern
Betriebsart der Luftaufbereitungsanlage steuern

 

Sollwert einer Luftaufbereitungsanlage ändern

Szenario: Die Räume sind zu kalt. Der Sollwert für die Heizung muss heraufgesetzt werden.

info

Hinweis:
Je nach Anlagenkonfiguration können auch die Sollwerte für Kühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung oder Luftdruck geändert werden.

  1. Wählen Sie im System Browser Grafik.
  2. Klicken Sie für die gewünschte Grafikseite.
  3. Die gewählte Grafikseite wird geöffnet.
  4. Wählen Sie das Bedienersymbol für die Luftaufbereitungsanlage.

    Hinweis: Die Betriebseinstellungen einer Anlage können nicht geändert werden, wenn der Betrieb der Anlage von gemessenen Temperaturen abhängig ist.
  5. Rechtsklicken Sie, und wählen Sie Status und Bedienung anzeigen.
  6. Wählen Sie die Eigenschaft Sollwert Heizen.
    a. Geben Sie den neuen Wert ein.
    b. Klicken Sie Ändern.
  7. Der neue Sollwert wird angezeigt.
  8. Klicken Sie , um den Bereich zu schliessen.
Sollwerte einer Luftaufbereitungsanlage
Sollwerte einer Luftaufbereitungsanlage