Zeitplanung

Der Zeitplaner der Managementplattform bietet folgende Möglichkeiten:

Sie können Zeitpläne und Kalender so konfigurieren, dass sie zentral auf der Managementplattform sowie lokal direkt im BACnet-Gerät ausgeführt werden.
Sie können mehrere Zeitpläne und Feiertagskalender einrichten, die gleichzeitig ablaufen.

Für validierte Punkte im BACnet-Zeitplan/Managementstations-Zeitplan folgen die Szenarien für die Validierungsprotokolle, die in Desigo CC entsprechend dem Validierungsprofil (z.B. überwacht, aktiviert, beaufsichtigt und Vier Augen), das für diese Punkte definiert wurde, protokolliert werden:

Wenn mehrere validierte Punkte vorgesehen sind, dann wird das höchste Validierungsprofil der teilnehmenden Punkte berücksichtigt. Die Validierungsprotokolle werden dann für jeden einzelnen Punkt gemäss den jeweiligen Validierungsprofilen protokolliert. Dies gilt auch, wenn sowohl der Zeitplan als auch die darin enthaltenen Punkte validiert sind. Für jeden validierten Punkt zeigt das Feld Aktionsdetails den Namen des Zeitplans an, bei dem Änderungen vorgenommen worden sind.

Dieser Abschnitt enthält Hintergrundinformationen zu Desigo CC Zeitplänen. Informationen zu den Vorgehensweisen finden Sie im Abschnitt mit den detaillierten Anweisungen.