IEC61850 Power Devices
Die Managementplattform unterstützt die Integration von IEC61850 Versorgungsgeräten.
In diesem Abschnitt erhalten Sie weitere Informationen zu den Komponenten der Bibliothek EnergyAndPower_Device_IEC61850_Meters_HQ_2, beispielsweise zu den Objektmodellen und Zählern/Geräten.
Informationen zu Namenskonventionen für Namen, Pfade und andere Elemente finden Sie unter Gemeinsame Regeln für Namen und Pfade im Managementsystem und Namensregeln für Subsystemelemente unter Namenskonventionen.
CSV-Daten für IEC61850 Stromzähler
Um Instanzen der IEC61850 Stromzähler zu erstellen, müssen Sie eine CSV-Datei (Comma-Separated Values, kommagetrennte Werte) mit den Konfigurationsdaten anlegen. Eine CSV-Datei enthält Daten, in denen Werte als Text dargestellt und mit einem Komma (,) als Trennzeichen getrennt werden. Dieses Format lässt sich problemlos in einfachen Text-Editoren wie Wordpad oder Notepad bearbeiten. Eine umfangreichere Bearbeitung kann in einem höher entwickelten Tabellenkalkulationsprogramm, z.B. in Excel, durchgeführt werden. Der Importer kann CSV-Dateien, die nur das Komma (,) als Trennzeichen verwenden, analysieren.
Die CSV-Datei muss aus folgenden Komponenten bestehen:
- Name des Subsystems, dem der IEC61850-Treiber zugeordnet ist
- Aktuelle Version der CSV-Datei
- Name und Einzelheiten zu den Verbindungen, an denen Sie die Geräte erstellen möchten
- Name und Einzelheiten zu den Geräten
Einzelheiten zur Anzahl der Felder für die Verbindungs- und Geräteeinträge in der CSV-Datei finden Sie unter Format der CSV-Daten in Librarian Configuration Workspace.
Eine Vorlage der CSV-Datei (IEC61850_template_3.1_Instances.csv) finden Sie unter [Installationslaufwerk]:\[Installationsordner]\GMSProjects\GMSMainProject\profiles\IEC61850DataTemplate. Sie können eine Kopie dieser Datei in einem beliebigen Verzeichnis auf Ihrer Festplatte erstellen und ändern Sie anschliessend die Informationen in den Abschnitten [CONNECTIONS] und [DEVICES] entsprechend der Gerätekonfiguration.
Das folgende Beispiel zeigt eine Muster-CSV-Datei, wie sie zur Erstellung von Geräteinstanzen verwendet wird.

Bibliotheken
Wenn Sie die Managementplattform installieren und die Erweiterung IEC61850 Power Devices 2 wählen, wird aus der Erweiterungssuite Energie und Leistung die Bibliothek EnergyAndPower_IEC61850_Meters_HQ_2auf Ihrem System installiert.
In der folgenden Tabelle sind Objektmodelle für IEC61850 Versorgungsgeräte aufgeführt:
Gerät | Objektmodell | Kürzel | Funktionsname | Adressprofil | |
Sicam P850 | GMS_IEC61850_SICAM_P850 | SICAM_P850 | PowerMeterFull | Full | |
| 1PhaseWithoutHar | ||||
1PhaseWithHar | |||||
3Phase3Wires | |||||
3Phase4Wires | |||||
Sicam P855 | GMS_IEC61850_SICAM_P855 | SICAM_P855 | PowerMeterFull | Full | |
| 1PhaseWithoutHar | ||||
1PhaseWithHar | |||||
3Phase3Wires | |||||
3Phase3WiresWith | |||||
3Phase4Wires | |||||
Sicam Q100 | GMS_IEC61850_SICAM_Q100 | SICAM_Q100 | PowerMeterFull | Full | |
| 1Phase | ||||
3Phase3Wires | |||||
3Phase4Wires | |||||
Sicam Q100_V2XX | GMS_IEC61850_SICAM_Q100_V2XX | SICAM_Q100_V2XX Hinweis: Gültig nur für Firmware-Version V2.4 oder höher. | PowerMeterFull | Full | |
| 1Phase_V2xx Base10cycleOr12cycle | ||||
3Phase3Wires_Balanced_V2xx Base10cycleOr12cycle | |||||
3Phase3Wires Unbalanced(2I)_V2xx Base10cycleOr12cycle | |||||
3Phase3Wires Unbalanced(3I)_V2xx Base10cycleOr12cycle | |||||
3Phase4Wires Balanced_V2xx Base10cycleOr12cycle | |||||
3Phase4Wires Unbalanced(PH_N)_V2xx Base10cycleOr12cycle | |||||
3Phase4Wires Unbalanced(PH_PH)_V2xx Base10cycleOr12cycle | |||||
1Phase_V2xx Aggregation150cycleOr180cycle | |||||
3Phase3Wires_Balanced_V2xx Aggregation150cycleOr180cycle | |||||
3Phase3Wires Unbalanced(2I)_V2xx Aggregation150cycleOr180cycle | |||||
3Phase3Wires Unbalanced(3I)_V2xx Aggregation150cycleOr180cycle | |||||
3Phase4Wires Balanced_V2xx Aggregation150cycleOr180cycle | |||||
3Phase4Wires Unbalanced(PH_N)_V2xx Aggregation150cycleOr180cycle | |||||
3Phase4Wires Unbalanced(PH_PH)_V2xx Aggregation150cycleOr180cycle | |||||
Sicam Q200 | GMS_IEC61850_SICAM_Q200 | SICAM_Q200 Hinweis: Gültig nur für Firmware-Version V2.6 oder höher. | PowerMeterFull | Full | |
| 1Phase Base10cycleOr12cycle | ||||
3Phase3Wires_Balanced Base10cycleOr12cycle | |||||
3Phase3Wires_Unbalanced(2I) Base10cycleOr12cycle | |||||
3Phase3Wires_Unbalanced(3I) Base10cycleOr12cycle | |||||
3Phase4Wires_Balanced Base10cycleOr12cycle | |||||
3Phase4Wires_Unbalanced Base10cycleOr12cycle | |||||
1Phase Aggregation150cycleOr180cycle | |||||
3Phase3Wires Aggregation150cycleOr180cycle | |||||
3Phase3Wires_Unbalanced(2I) Aggregation150cycleOr180cycle | |||||
3Phase3Wires_Unbalanced(3I) Aggregation150cycleOr180cycle | |||||
3Phase4Wires_Balanced Aggregation150cycleOr180cycle | |||||
3Phase4Wires_Unbalanced Aggregation150cycleOr180cycle | |||||
Dieser Abschnitt enthält Hintergrundinformationen zu den IEC61850-Versorgungsgeräte 2 in Desigo CC. Informationen zu den Vorgehensweisen finden Sie im Abschnitt mit den detaillierten Anweisungen.