Symbolleiste Berichte
Die Symbole in der Symbolleiste Berichte unterstützen Sie bei der schnellen Ausführung von Berichtaktivitäten. Diese Symbolleiste ist sowohl im Bearbeitungsmodus als auch im Ausführungsmodus sichtbar.
Symbolleiste Berichte | ||
Icon | Name | Beschreibung |
| Neu | Öffnet ein Untermenü, in dem Sie Folgendes wählen können: Neuer Bericht und Neuer Ordner. |
| Löschen | Entfernt die aktuelle Berichtsdefinition bzw. den Berichtordner und löscht die gesamte Konfiguration aus dem System Browser. |
| Speichern | Speichert die Konfiguration der aktuell gewählten Berichtsdefinition bzw. speichert eine neu erstellte und konfigurierte Berichtsdefinition. |
| Speichern als | Speichert die Konfiguration der aktuell gewählten Berichtsdefinition als neue Berichtsdefinition bzw. speichert eine neu erstellte und konfigurierte Berichtsdefinition. |
| Als Standard speichern | Speichert die gewählte Berichtsdefinition als Standard-Berichtsvorlage. |
| Eigenschaften | Zeigt oder verbirgt das Menüband Berichte im Bearbeitungsmodus. |
| Ausführen | Schliesst automatisch den Bearbeitungsmodus und führt die aktuelle Berichtsdefinition im Ausführungsmodus aus. |
| Ausführen als | Öffnet ein Untermenü, in dem Sie in einer Liste der in Desigo CC unterstützten Sprachen eine Sprache wählen können. Für die Ausführung von Berichten werden Sprachen unterstützt: en-US, fr-CA. |
| Stoppen | Stoppt die Ausführung des gewählten Berichts. |
| Bearbeiten | Öffnet die Berichtsdefinition im Bearbeitungsmodus. In diesem Modus können Sie das Layout eines Berichts definieren. |
| PDF erstellen und anzeigen | Startet die Erstellung eines PDF-Dokuments der aktuellen Bericht-Momentaufnahme. Die maximale Seitenzahl in einem PDF-Dokument beträgt 500. Übersteigt die Seitenzahl in einem PDF-Dokument 500, wird das PDF-Dokument in zwei Dokumente aufgeteilt. Dieser Vorgang wird fortgesetzt, bis alle Daten in der betreffenden Bericht-Momentaufnahme in das Dokument übertragen wurden. |
| Excel erstellen und anzeigen | Startet die Erstellung eines Excel-Dokuments der aktuellen Bericht-Momentaufnahme. Die maximale Zeilenzahl in einem Excel-Dokument beträgt 1.048.575 (Excel-Grenze). Übersteigt die Zeilenzahl diesen Grenzwert, wird das Excel-Dokument zweigeteilt. |
| Berichtmanagement | Zeigt oder verbirgt den Abschnitt Berichtmanagement. |
| Export | Exportiert die Berichtsdefinition als XML-Datei zu einem gewählten Speicherort. |
| Import | Importiert die Berichtsdefinitionen und Logos. |
Symbolleiste Berichte für Massnahmenkataloge | ||
| Klicken Sie Benutzereingabe speichern. | Speichert die alarmbearbeitungsrelevanten Informationen, die Sie im Bericht für Massnahmenkataloge erfasst haben, wenn dieser für einen gewählten Alarm in der Geführten Alarmbearbeitung ausgeführt wird. Sie können die gespeicherten Informationen anzeigen, wenn Sie denselben Schritt im selben Alarm erneut wählen. Darüber hinaus können auch Benutzer an anderen Clients diese Informationen zum selben Schritt im selben Alarm anzeigen. Wenn Sie zu einem anderen Schritt oder Alarm wechseln oder den aktuellen Schritt abbrechen, ohne die Informationen zu speichern, wird eine Meldung zum Bestätigen des Speichervorgangs angezeigt. |
| Klicken Sie An Ausgabe senden. | Leitet den Bericht für Massnahmenkataloge gemäss den Berichtausgabe-Konfigurationseinstellungen an eine Datei, einen E-Mail-Empfänger oder einen Drucker weiter. |