Register Verknüpfungen

Nach Wahl eines System Browser-Objekts zeigt das Register Verknüpfungen die Berichttypen Neuer Bericht, Verknüpfter Bericht sowie Bericht Verknüpfungen anzeigen als Link oder Symbol an.

Neuer Bericht

Nach Wahl eines System Browser-Objekts ist dieser Bericht immer für den schnellen Zugriff auf eine neue Berichtsdefinition (als Link oder Symbol) im Register Verknüpfungen verfügbar.
Wenn Sie auf den Link bzw. das Symbol Neuer Bericht klicken, wird eine neue Berichtsdefinition im sekundären Arbeitsbereich geöffnet (wenn der primäre Arbeitsbereich entsperrt ist – horizontales Stecknadelsymbol).
Diese Berichtsdefinition enthält standardmässig die Objekttabelle, wobei der Namensfilter auf das im System Browser gewählte Objekt eingestellt ist.
Wenn Sie im System Browser eine Trendansichtsdefinition/Grafikdefinition wählen und dann auf den Link bzw. das Symbol Neuer Bericht klicken,
enthält die Berichtsdefinition ein Trend- bzw. Grafikdiagramm. Der Namensfilter ist auf die gewählte Trendansichtsdefinition/Grafikdefinition eingestellt.
Sind mehrere Objekte im System Browser gewählt, z.B. Grafikdefinitionen, Trenddefinitionen, BACnet-Geräte/-Datenpunkte und Sie klicken im Register Verknüpfungen auf den Link bzw. das Symbol Neuer Bericht, werden
alle gewählten Objekte als Namensfilter für die Objekttabelle gesetzt (kein Grafik-, Trenddiagramm). Sie können diesen Bericht dann wie gewohnt konfigurieren und ausführen.

Verknüpfter Bericht

Ist das gewählte System Browser-Objekt als Namensfilter in einem Bericht definiert, wird dieser Bericht zu einem verknüpften Bericht für dieses Objekt und als Link/Symbol im Register Verknüpfungen angezeigt.
Wenn Sie auf diesen Link bzw. dieses Symbol klicken, wird der Verknüpfte Bericht ausgeführt. Bei der Ausführung des Verknüpften Berichts werden die Daten entsprechend dem für das Berichtelement in der Berichtsdefinition eingestellten Namensfilter abgerufen.
Der im Berichtelement eingestellte Namensfilter wird nicht durch das gewählte System Browser-Objekt ersetzt.
Beispiel: Ist im Register Verknüpfungen ein Alarmdetailbericht vorhanden, kann dieser zu dem in der Alarmliste gewählten Alarm ausgeführt werden.

info

Hinweis:
Achten Sie darauf, in einer Berichtsdefinition den vollständigen Pfad des Systemobjekts als Namensfilter (ohne Platzhalterzeichen) anzugeben. Enthält der Namensfilter ein Platzhalterzeichen (? oder *), ist diese Berichtsdefinition nicht als Verknüpfter Bericht festgelegt und wird nicht im Register Verknüpfungen aufgeführt.

In Verknüpfungen Bericht anzeigen

Wenn Sie ein System Browser-Objekt wählen, werden alle Berichte mit aktiviertem Kontrollkästchen In Verknüpfungen anzeigen als Link bzw. Symbol im Register Verknüpfungen angezeigt.
Wenn Sie auf diesen Link bzw. dieses Symbol klicken, wird der Bericht ausgeführt. Bei der Berichtausführung wird der Namensfilter auf den Pfad des gewählten Objekts im System Browser eingestellt.
Wurde ein Namensfilter im Bericht konfiguriert, wird er durch den Pfad des gewählten Objekts ersetzt.