Virtuelle Geräte und Gebäudedaten
Dieser Abschnitt enthält Hintergrundinformationen zu virtuellen Geräten und Gebäudedaten von Desigo CC. Informationen zu den Vorgehensweisen finden Sie im Abschnitt mit den detaillierten Anweisungen.
Kalibratoren sind Behälterobjekte, die eine oder mehrere Dimensionen, wie Fläche, Volumen, Anzahl der Insassen usw., aufweisen. Mit Hilfe von Dimensionsobjekten können Sie die Eigenschaften der Aggregatorobjekte konfigurieren, z. B. Campus, Gebäude, Stockwerk, Raum usw. Ausserdem können Sie die Historie der Änderungen der Dimensionswerte über einen bestimmten Zeitraum hinweg angeben.
Diese Kalibrierungsobjekte oder Dimensionen können mit Aggregatknoten in Ansichten verknüpft werden. Die historischen Dimensionswerte werden zur Berechnung der Energieleistung in Energieberichten verwendet.
Um mit Kalibratoren arbeiten zu können, müssen Sie die Erweiterung Virtuelle Geräte und Gebäudedaten installieren und zu einem Verwaltungsplattformprojekt hinzufügen.

Der Expander Kalibrator enthält die Abschnitte Bemassungen und Bemassungshistorie , mit denen Sie die Bemassungen konfigurieren können.
- Name der Dimension: Der Name der Dimension, z. B. Fläche, Volumen.
- Beschreibung der Dimension: Beschreibung der Dimension.
- Aktueller Wert: Aktueller Wert der ausgewählten Dimension.
- Einheit: Masseinheit für die ausgewählte Dimension. Sie können die Maßeinheit aus der Dropdown-Liste auswählen, die angezeigt wird, wenn Sie auf den Zelleneintrag unter der Spalte Einheit klicken. Alternativ können Sie auch nach einer Einheit suchen, indem Sie ihren Namen in das Textfeld eingeben und die entsprechende Einheit aus der Liste auswählen.
- Neu: Fügt eine neue Zeile in die Dimensionstabelle ein, wenn eine neue Dimension hinzugefügt wird.
- Löschen: Entfernt einen bestehenden Bemassungseintrag aus der Bemassungstabelle.
Im Abschnitt Dimensionsverlauf können Sie die folgenden Elemente konfigurieren::
- Wert: Wert der ausgewählten Dimension.
- Gültig ab: Datum/Uhrzeit, ab dem der Wert der Dimension gilt.
- Gültig bis: Datum/Uhrzeit, bis zu dem der Dimensionswert gilt.
- Einheit: Zeigt die Masseinheit für die ausgewählte Dimension an.
- Neu: Fügt der Dimensionshistorie einen neuen Datensatz hinzu.
- Löschen: Entfernt einen bestehenden Datensatz aus der Dimensionshistorie.
Symbolleiste Kalibratoren
Mit den folgenden Symbolen der Symbolleiste können Sie mit Kalibratorobjekten arbeiten.
Objekt | Name | Beschreibung |
| New | Erlaubt Ihnen, ein neues Kalibrator-Objekt oder einen neuen Ordner zu erstellen, unter dem Sie zugehörige Kalibrator-Objekte gruppieren können. Der neue Ordner wird im System Browser unter den Ordner Kalibratoren erstellt. |
| Delete | Löscht ein Kalibrator-Objekt oder einen Ordner unter dem Ordner Kalibratoren im System Browser. |
| Speichern | Speichert die Informationen eines Kalibrator-Objekts. |


